1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO 10Ω ตัวต้านทาน พัน ขดลวด 10W ±5%【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FIXED RESISTANCE

RS PRO 10Ω ตัวต้านทาน พัน ขดลวด 10W ±5%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 890.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความต้านทาน = 10Ω
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 10W
ความเผื่อ = ±5%
ตามแนวแกน/ ตลับลูกปืนเรเดียล = ตามแนวแกน
เทคโนโลยี = ขดลวด พัน
ซีรี่ส์ = RSAWW
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = ±20 ppm/°C
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = +25°C

รหัสสินค้า
146-8296 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 890.55

฿ 628.64

FIXED RESISTANCE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 146-8296 ในชุด RS PRO 10Ω ตัวต้านทาน พัน ขดลวด 10W ±5%