1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO, 25Ω 25W ตัว ตัวต้านทาน การ แบบติดตั้งบนโครง พัน ขดลวด ±5%【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FIXED RESISTANCE

RS PRO, 25Ω 25W ตัว ตัวต้านทาน การ แบบติดตั้งบนโครง พัน ขดลวด ±5%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 866.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความต้านทาน = 25Ω
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 25W
แพ็คเกจ/ เคส = ตัวเรือนอะลูมิเนียม
ความเผื่อ = ±5%
เทคโนโลยี = ขดลวด พัน
รูปแบบ สายต่อปลายสาย = ตามแนวแกน
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +200°C
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำสุด = -100ppm/°C
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูงสุด = +100 ppm/°C
ขนาด = 51 × 28 × 14.6 มม
ความกว้างโดยรวม = 28 มม

รหัสสินค้า
131-1266 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 866.45

฿ 611.63

FIXED RESISTANCE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 131-1266 ในชุด RS PRO, 25Ω 25W ตัว ตัวต้านทาน การ แบบติดตั้งบนโครง พัน ขดลวด ±5%