1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายเคเบิลเครือข่ายอีเทอร์เน็ต ซีรีส์ V430-F

IMAGING

สายเคเบิลเครือข่ายอีเทอร์เน็ต ซีรีส์ V430-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,967.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลเครือข่ายอีเทอร์เน็ต (สายเคเบิลชนิดทนต่อการดัดงอ) สำหรับซีรีส์ V430-F

รหัสสินค้า
V430-WE-5M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,967.00

฿ 8,772.50

IMAGING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น สายเคเบิลเครือข่ายอีเทอร์เน็ต คอนเนคเตอร์ แบบตรง ความยาว 5 m
หมายเหตุ สำหรับเชื่อมต่อจากปลั๊ก M12 ชนิด 8 พิน ไปสู่ขั้วต่อ RJ45 เครือข่ายอีเทอร์เน็ต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V430-WE-5M ในชุด สายเคเบิลเครือข่ายอีเทอร์เน็ต ซีรีส์ V430-F