(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ควบคุมโดยติดตั้งด้านหน้าหรือด้านข้าง
- ระดับการป้องกัน: ก้านหมุนเบรกเกอร์ IP55
- การติดตั้ง: กลไกควบคุมจะติดตั้งที่อุปกรณ์
- ก้านหมุนจะติดตั้งที่ด้านหน้าหรือด้านข้างของตู้
- ติดด้านหน้า (ที่ประตู หรือเพลทหน้า)
- ป้องกันไม่ให้ประตูเปิดขณะที่อุปกรณ์อยู่ในตำแหน่ง ON (ปิดกลไกนี้ได้)
- ล็อคด้วยกุญแจสายยูได้เมื่ออุปกรณ์อยู่ในตำแหน่ง “เปิด” (สามารถเปลี่ยนเป็นล็อคด้วยกุญแจสายยูได้เมื่ออุปกรณ์อยู่ในตำแหน่ง “ปิด”)
- ล็อคได้ด้วยกุญแจสายยู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ถึง 8 มม. / 0.2 ถึง 0.31 นิ้ว) (ไม่มีให้พร้อมกับอุปกรณ์)
- ปุ่มกด: มีการตรวจสอบ iID ที่ด้านหน้าของก้านหมุนเบรกเกอร์
กำลังโหลด …
คะแนน IP | IP55 | กุญแจล็อคที่ มือจับ แกนหมุน | กุญแจสายยูในตำแหน่ง OFF กุญแจสายยู สูงสุด 3 อัน ล็อคได้ที่ตำแหน่ง O |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ด้านข้าง, ด้านหน้า |
---|---|---|---|---|---|
โหมด ติดตั้ง | ชักออก, อยู่กับที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง