1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ความผิดปกติแสดงการ หน้าสัมผัส iSD

MAGNETIC CONTACTOR OPTION

ความผิดปกติแสดงการ หน้าสัมผัส iSD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 858.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสเสริม สำหรับ Acti9, iSD, 1OC, AC/DC

รหัสสินค้า
A9A26927
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 858.00

MAGNETIC CONTACTOR OPTION 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง 9 mm ความลึก 73 mm ความสูง 86 mm
พิกัดกระแสไฟฟ้า 1 A: 130 V DC
1.5 A: 60 V DC
2 A: 48 V DC
6 A: 24 V DC
3 A: 415 V AC - 50/60 Hz
6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
โหมด ติดตั้ง คลิปบน รางปีกนก (DIN Rail)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9A26927 ในชุด ความผิดปกติแสดงการ หน้าสัมผัส iSD