1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวช่วยบ่งชี้ระยะไกล Acti9 iACTs

MAGNETIC CONTACTOR

ตัวช่วยบ่งชี้ระยะไกล Acti9 iACTs
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,020.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนแทคเตอร์แบบ รางปีกนก (DIN Rail) ของ Acti9 iCT ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการปกป้องขั้นสูง ให้การทำงานเปลี่ยน 100 ครั้งต่อวัน พร้อมกับการผสมผสานอุปกรณ์เสริมที่ ยืดหยุ่น ได้อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้มุ่งเป้าไปที่การ อุปกรณ์ควบคุม ไฟฟ้าอย่างตรงไปตรงมาที่สุด
- ฉนวนกันความร้อน Class - 2 : ให้การป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนรวมถึงบุคลากรที่ไม่มีเงื่อนไข
- คะแนน: 16, 20, 25, 40, 63 และ 100 A
- 1 ถึง 4 ขั้ว: 1P, 2P, 3P, 4P
- เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน: EN 61095 และ CEI 1095
- ความทนทานทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม (OC): 100,000 รอบ
- ให้ผู้ใช้เปลี่ยนได้ถึง 100 การดำเนินการต่อวัน
- มี 2 รุ่นให้เลือกใช้ทั้งคอนแทคเตอร์แบบ มาตรฐาน หรือแบบควบคุมด้วยมือ
- ตัวเลือกเสริมที่ ยืดหยุ่น หลากหลายรวมถึง: การแสดง สถานะ , การกรองสัญญาณรบกวน, อุปกรณ์ควบคุม แบบคู่และการหน่วงเวลา

รหัสสินค้า
A9C15914
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,020.00

MAGNETIC CONTACTOR 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง 9 mm ความลึก 68 mm แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 24: 240 V AC 50/60 Hz
24...130 V DC
ความสูง 81 mm องค์ประกอบหน้าสัมผัสสัญญาณ 1 NO + 1 NC โหมด ติดตั้ง ยึดอยู่กับที่, ทางด้านขวาของ CT

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9C15914 ในชุด ตัวช่วยบ่งชี้ระยะไกล Acti9 iACTs