1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หน้าสัมผัสเสริม OFS 1 O/C สำหรับ RCCB

MAGNETIC CONTACTOR OPTION

หน้าสัมผัสเสริม OFS 1 O/C สำหรับ RCCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,230.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสเสริม OFS 1 O/C สำหรับ RCCB

รหัสสินค้า
A9N26923
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,230.00

MAGNETIC CONTACTOR OPTION 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนผู้ติดต่อเสริม 9 mm ความลึก 78.5 mm ความสูง 85.3 mm
องค์ประกอบหน้าสัมผัสสัญญาณ 1 C/O พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A: 380 - 415 V AC - 50/60 Hz
6 A: 220 - 240 V AC - 50/60 Hz
1 A: 130 V DC
1.5 A: 60 V DC
2 A: 48 V DC
6 A: 24 V DC
โหมด ติดตั้ง ยึดอยู่กับที่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9N26923 ในชุด หน้าสัมผัสเสริม OFS 1 O/C สำหรับ RCCB