1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หน้าสัมผัสช่วยของ OC พร้อม 1 SD และ OF AC DC

MAGNETIC CONTACTOR OPTION

หน้าสัมผัสช่วยของ OC พร้อม 1 SD และ OF AC DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 750.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสช่วยของ OC พร้อม 1 SD และ OF AC DC

รหัสสินค้า
A9N26924
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 750.00

MAGNETIC CONTACTOR OPTION 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 24 - 415 V AC 50/60 Hz
24: 130 V DC
องค์ประกอบหน้าสัมผัสสัญญาณ 1 C/O พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A: 380 - 415 V AC - 50/60 Hz
6 A: 220 - 240 V AC - 50/60 Hz
1 A: 130 V DC
1.5 A: 60 V DC
2 A: 48 V DC
6 A: 24 V DC
โหมด ติดตั้ง ยึดอยู่กับที่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9N26924 ในชุด หน้าสัมผัสช่วยของ OC พร้อม 1 SD และ OF AC DC