1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
STI ฐานฟิวส์แบบแยกได้

STI ฐานฟิวส์แบบแยกได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- STI ฐานฟิวส์แบบแยกได้ ช่วยป้องกันโหลดเกินและกระแสลัดวงจร
- สำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการค่าพิกัดกระแสที่สูง
- ใช้ทำหน้าที่แยกเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นสวิตช์
- ต้องใส่ฟิวส์หลอดทรงกระบอกชนิด aM หรือ gG (gL - gl) ไม่มีสไตรเกอร์ มีหรือไม่มีตัวแสดงฟิวส์ขาด

รหัสสินค้า
A9N15635
A9N15636
A9N15650
A9N15651
A9N15655
A9N15656
A9N15658
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว คะแนน กระแสไฟฟ้า ระดับแรงดันไฟฟ้า ขนาด ฟิวส์

฿ 180.00

STI ACTI9 1P 10A 1 ชิ้น 60 วัน 10110 A400 V AC8.5 x 31.5 mm

฿ 180.00

STI ACTI 9 1P 25A 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125 A500 V AC10.3 x 38 mm

฿ 372.00

STI ACTI9 2P 10A 1 ชิ้น 60 วัน 10210 A400 V AC8.5 x 31.5 mm

฿ 372.00

STI ACTI9 2P 25A 1 ชิ้น 2 วัน 10225 A500 V AC10.3 x 38 mm

฿ 546.00

STI ACTI9 3P 10A 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10310 A400 V AC8.5 x 31.5 mm

฿ 546.00

STI ACTI9 3P 25A 1 ชิ้น 60 วัน 10325 A500 V AC10.3 x 38 mm

฿ 636.00

STI ACTI9 3P+N 25A 1 ชิ้น 60 วัน 103P + N25 A500 V AC10.3 x 38 mm

กำลังโหลด …

  1. 1