1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วดูด (RCCB) Acti 9 iID (ชนิด B EV) (รหัสสินค้า)

ACTI9 ILD RCCB 4P 40A 30MA

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วดูด (RCCB) Acti 9 iID (ชนิด B EV)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วดูดของ iC60H RCBO มอบการป้องกันวงจรสุดท้าย ป้องกันไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้าเกิน
- การป้องกันบุคคลจากไฟฟ้าช็อตผ่านการสัมผัสโดยตรง (ความไว 10, 30 mA)
- ป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้ติดไฟที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่ว (ความไว 100 mA)
- ไม่รวบกวนความเป็นกลางเมื่อตัดกระแส ดังนั้น RCBO iC60H จึงสามารถใช้ได้กับวงจรส่วนใหญ่ ยกเว้นที่ใช้ระบบสายดิน TT หรือ IT ที่ต้องแยกแบบเป็นกลาง

รหัสสินค้า
A9Z51440
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11,400.00

ACTI9 ILD RCCB 4P 40A 30MA 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) -
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) จำนวนขั้ว 4 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 40
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 88 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 72 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 79

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9Z51440 ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วดูด (RCCB) Acti 9 iID (ชนิด B EV)