(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีคุณสมบัติเฉพาะ เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Acti9 iC60 สำหรับติดตั้งบนรางปีกนก Din rail ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อมอบการป้องกันชั้นหนึ่งและความต่อเนื่องในการใช้งาน
- VisiSafe: มอบการป้องกันระหว่างซ่อมบำรุงในวงจรดาวน์สตรีม
- VisiTrip: ส่งสัญญาณพร้อมการระบุความผิดพลาดสีแดงไปยังตัวแยกเซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อลดเวลารบกวน
- ฉนวนกันความร้อนคลาส 2: ระยะฉนวนสองชั้นเพื่อมอบการป้องกันต่อเนื่องสำหรับทั้งผู้ใช้งานและผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน
- มลภาวะคลาส 3 สำหรับทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะ เช่น การใช้งานในอุตสาหกรรม
- สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 60898-1 และ IEC/EN 60947-2 ทุกประการ
- เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันการรั่วลงดิน Acti9 iC60 Vigi ที่ปกป้องได้อย่างเต็มที่: ช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมและเครือข่ายที่เต็มไปด้วยมลภาวะ
- มีอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยให้เลือกมากมาย: ตัวระบุสถานะของ Acti9 iC60 ทางไกลและแอคชูเอเตอร์ตัดไฟหลายตัว: ตัวตัดแบบระยะไกล, ตัวตัดกระแสไฟต่ำกว่ากำหนด, ตัวตัดกระแสไฟเกิน
รหัสสินค้า |
---|
A9F94204 |
A9F94206 |
A9F94210 |
A9F94216 |
A9F94225 |
A9F94232 |
A9F94250 |
A9F95206 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | รหัสเส้นโค้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,202.00 | MCB ACTI9 IC60L 2P 4A C CURVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 4 | C | ||
฿ 1,566.00 | MCB ACTI9 IC60L 2P 6A C CURVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 6 | C | ||
฿ 1,566.00 | MCB ACTI9 IC60L 2P 10A C CURVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 10 | C | ||
฿ 1,566.00 | MCB ACTI9 IC60L 2P 16A C CURVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 16 | C | ||
฿ 1,566.00 | MCB ACTI9 IC60L 2P 25A C CURV | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 25 | C | ||
฿ 1,890.00 | MCB ACTI9 IC60L 2P 32A C CURVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 32 | C | ||
฿ 2,670.00 | MCB ACTI9 IC60L 2P 50A C CURVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 50 | C | ||
฿ 3,522.00 | MCB ACTI9 IC60L 2P 6A K CURVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 6 | K |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | — | จำนวนขั้ว | 2 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 85 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 36 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 78.5 | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -35°C |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 70°C | เทคโนโลยีหน่วยการเดินทาง | อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง