1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

รีเลย์ กลอนล็อค ซีรีส์ RR2KP และ สปริง ค้างที่ใช้งานได้ (รหัสสินค้า)

LATCH RELAY

รีเลย์ กลอนล็อค ซีรีส์ RR2KP และ สปริง ค้างที่ใช้งานได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สปริงและฟิตติ้งแบบกดค้าง (อุปกรณ์เสริม) สำหรับรีเลย์จาก IDEC
- Hold down ไม่ได้มาพร้อมกับซ็อกเก็ต
- ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
- สามารถใช้สปริงกดค้างไว้เพื่อยึดรีเลย์เข้ากับซ็อกเก็ตเมื่อมีการสั่นสะเทือน
- ประเภทซ็อกเก็ตที่ใช้: SR3P-05 & SR2P-05
- คำแนะนำ: 1) ใส่ข้อต่อโดยให้ด้านหลังหันออกด้านนอก 2) วางปลายสปริงที่ยึดไว้ในรูของข้อต่อแต่ละชิ้น 3) ใส่สปริงที่ยึดไว้กับข้อต่อ
- ข้อควรระวัง: เมื่อใส่แล้วจะไม่สามารถถอดออกได้

รหัสสินค้า
SR3P-06F3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 45.00

฿ 38.57

LATCH RELAY 10 ชิ้น ขอราคา 10สปริงค้าง (ชนิดลวดสปริง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) สำหรับ RR2KP สปริงค้าง (ชนิดลวดสปริง)