1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดักส์/ท่อลม ตัด 1 ม. , ชนิด ADR (แบบแยกส่วนกับ แผ่นสลิท ด้านบน) (รหัสสินค้า)

WIRING DUCT

ดักส์/ท่อลม ตัด 1 ม. , ชนิด ADR (แบบแยกส่วนกับ แผ่นสลิท ด้านบน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 362.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบสั้นที่ใช้งานง่าย (1 ม.)
[คุณสมบัติ]
· แบบไร้ขอบ ลบมุมทะลุรู
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องสายเคเบิลที่มี หุ้มฉนวนไฟฟ้า แบบบาง เช่น สาย ระบบสื่อสาร
· สายเคเบิลสามารถลอดผ่าน รอยบาก ที่ด้านบนของรูผ่านได้อย่างง่ายดาย
· แยกชิ้นด้านข้างออกได้ง่าย
· ขยาย รูทะลุ ได้ตามจำนวน สายไฟ
· รองรับการย่อขนาดแผงสวิตช์และแผง อุปกรณ์ควบคุม ด้วยการเพิ่มขนาดใหม่

รหัสสินค้า
ADR-341-JP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 362.00

WIRING DUCT 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 1,000 สี สีเทา วัสดุ โพลีไวนิลคลอไรด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADR-341-JP ในชุด ดักส์/ท่อลม ตัด 1 ม. , ชนิด ADR (แบบแยกส่วนกับ แผ่นสลิท ด้านบน)