1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสคอมพิวเตอร์ขยายบัส PCI

เคสคอมพิวเตอร์ขยายบัส PCI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • <mrk mtype="seg" mid="186">รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปภาพตัวแทนเท่านั้น</mrk><mrk mtype="seg" mid="187">โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต</ mrk>

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น เคสคอมพิวเตอร์ ส่วนขยายสำหรับขยาย ร่อง ส่วนขยายของ PC

รหัสสินค้า
ECH-PCI-BE2-H7A
ECH-PCI-CE-H4D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนช่องผู้ใช้
(ร่อง)
ขนาด กระดาน

฿ 100.00

RELATION CHASSIS 1 ชิ้น ขอราคา 3001382557ขนาดยาว

฿ 35,477.30

RELATION CHASSIS 1 ชิ้น 11 วัน 120.2144239.64ขนาดสั้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย มี ชนิด เคส ขยาย มาตรฐาน ตัวแทน CE
แผ่นกระดาน รองรับ กระดาน ต่อเชื่อมแบบบัส PCI