1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Motion Unit MELSEC iQ-R (รองรับการใช้งานกับ CC-link IE TSN)

MOTION UNIT

Motion Unit MELSEC iQ-R (รองรับการใช้งานกับ CC-link IE TSN)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53,020.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงรูปตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรงต่างๆ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・ Motion Unit เป็นยูนิตที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้หลากหลายแบบ เช่น การควบคุมแบบแกนเดียว, การกำหนดตำแหน่งที่ใช้การควบคุมแบบหลายแกน การซิงโครนัส ลูกเบี้ยว ความเร็ว แรงบิด ฯลฯ
・ สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวแนวเส้นตรงได้อย่างง่ายดายเพียงอินพุตค่าการกำหนดตำแหน่งจาก PLCopen Motion Control FB
・ สามารถควบคุมระบบเซอร์โวได้อย่างอิสระโดยการเชื่อมต่อ Servo Amplifier, ยูนิตเอาท์พุต/อินพุต และอุปกรณ์อื่นๆ ใน 1 เครือข่าย
・ Motion Unit ความเร็วสูงและความเที่ยงตรงสูง
・ การควบคุมการเคลื่อนไหวที่เขียนโปรแกรมอย่างเรียบง่าย
・ เอ็นโค้ดเดอร์ซิงโครนัส
・ การตรวจสอบข้อมูลเซอร์โว

รหัสสินค้า
RD78G16 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 53,020.00

฿ 35,348.43

MOTION UNIT 1 ชิ้น 58 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม 16 หมายเลขข้อมูล การวางตำแหน่ง 600 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ฟังก์ชั่น แก้ไข
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ สเปค อินพุตสัญญาณภายนอกของเซอร์โว CC-Link IE TSN สเปค 100 เมตร (ระยะห่างระหว่างสถานี)
การเชื่อมต่อสายไฟ เซอร์โวแอมป์ MR-J5-G

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD78G16 ในชุด Motion Unit MELSEC iQ-R (รองรับการใช้งานกับ CC-link IE TSN)