1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ 15 A มีกราวด์ (รหัสสินค้า)

CONCENT

ฝาครอบ 15 A มีกราวด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 241.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ] · รูปทรง: ชนิดกราวด์ B · พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V): 125 · พิกัดกระแสไฟฟ้า (A): 15 · มาตรฐาน NEMA: ไม่มี · มาตรฐาน: UL/CSA

รหัสสินค้า
WZ6811
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 241.85

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้าเสียบ/ ปลั๊ก รูปทรง สายดิน 3P พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
สถานะ มาตรฐาน NEMA NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
JAN Code 4547441886146

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WZ6811 ในชุด ฝาครอบ 15 A มีกราวด์