1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
WS-V Series MCCB, NF-S Class (General-Purpose Product) (รหัสสินค้า)

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER
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
    ฿ 10,602.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

รายละเอียดสินค้า

Mitsubishi Electric Circuit Breaker (Low Capacity) WS-V Series MCCB NF-S Class (General Purpose Product) SW/SDW/SEW Series 400 AF or Higher.

รหัสสินค้า
NF630-SW 4P 500A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
บล็อค 230 V AC
(kA)
กระแสลัดวงจรสูงสุด
(kA)

฿ 29,558.00

฿ 22,168.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน [400AF ขึ้นไป] 630AF5040450018550-8510 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (380 V AC)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 85 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว
มาตรฐาน ตัวแทน CE / CCC ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 257 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 155
ชนิด เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF630-SW 4P 500A ในชุด WS-V Series MCCB, NF-S Class (General-Purpose Product)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NF400-SW 3P 250A
NF400-SW 3P 300A
NF400-SW 3P 350A
NF400-SW 3P 400A
NF400-SW 4P 250A
NF630-SW 4P 600A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
บล็อค 230 V AC
(kA)
กระแสลัดวงจรสูงสุด
(kA)

฿ 14,860.00

1 ชิ้น 72 วัน [400AF ขึ้นไป] 400AF45-325014045858510 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (450 V AC)

฿ 14,860.00

1 ชิ้น 72 วัน [400AF ขึ้นไป] 400AF45-330014045858510 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (450 V AC)

฿ 14,860.00

1 ชิ้น 72 วัน [400AF ขึ้นไป] 400AF45-335014045858510 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (450 V AC)

฿ 14,860.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [400AF ขึ้นไป] 400AF45-34001404585-10(AC690V), 30(AC500V), 42(AC440V), 50(AC450V)

฿ 20,242.00

1 ชิ้น 72 วัน [400AF ขึ้นไป] 400AF45-425018545-8510 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (380 V AC)

฿ 29,558.00

1 ชิ้น 72 วัน [400AF ขึ้นไป] 630AF5040460018550-8510 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (380 V AC)