(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Mitsubishi Electric Circuit Breaker (Low Capacity) WS-V Series MCCB NF-S Class (General Purpose Product) SW/SDW/SEW Series 400 AF or Higher.
รหัสสินค้า |
---|
NF400-SW 3P 350A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 240 V AC (kA) | บล็อค 230 V AC (kA) | กระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,860.00 ฿ 11,145.00 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 45 | - | 3 | 350 | 140 | 45 | 85 | 85 | 10 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (450 V AC) |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 85 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / CCC | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 257 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 155 |
ชนิด | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF400-SW 3P 350A ในชุด WS-V Series MCCB, NF-S Class (General-Purpose Product)
รหัสสินค้า |
---|
NF400-SW 2P 400A |
NF400-SW 3P 250A |
NF400-SW 3P 300A |
NF400-SW 3P 400A |
NF400-SW 4P 250A |
NF400-SW 4P 300A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 240 V AC (kA) | บล็อค 230 V AC (kA) | กระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,602.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 45 | - | 2 | 400 | 140 | 45 | 85 | 85 | 10 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (450 V AC) | ||
฿ 14,860.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 45 | - | 3 | 250 | 140 | 45 | 85 | 85 | 10 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (450 V AC) | ||
฿ 14,860.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 45 | - | 3 | 300 | 140 | 45 | 85 | 85 | 10 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (450 V AC) | ||
฿ 14,860.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 45 | - | 3 | 400 | 140 | 45 | 85 | - | 10(AC690V), 30(AC500V), 42(AC440V), 50(AC450V) | ||
฿ 20,242.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 45 | - | 4 | 250 | 185 | 45 | - | 85 | 10 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (380 V AC) | ||
฿ 20,242.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 45 | - | 4 | 300 | 185 | 45 | - | 85 | 10 (690 V AC), 30 (500 V AC), 42 (440 V AC), 50 (380 V AC) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง