1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ท่อเหลี่ยม (รหัสสินค้า)

CM TUBE 1,50M 50MM SQUARE

ท่อเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,637.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อ/ สายยาง แบบเหลี่ยม 50 มม. ยาว:1,5M.สำหรับ Spacial S3CM HMI encl.

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบวัสดุโหมด แก้ไขความกว้างความสูงน้ำหนักสุทธิสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษความเข้ากันได้ของช่วงอุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่พิสัยตำแหน่งการติดตั้งปริมาณต่อ คลองเลื่อยความยาวสีอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งความหนาองค์ประกอบของอุปกรณ์การใช้งานการขัดเงา พื้นผิวสำหรับขนาดที่ ขนาดเกลียว กล่องหุ้มโหลดไฟฟ้า อนุญาตถาวรโหลดไฟฟ้า เชิงเส้น
NSYCMT5015สายยางเหล็กกล้า อัดการแก้ไขโดยตรง - ในการยึดที่รองรับและตำแหน่งอุปกรณ์50 มม1500 มม10.5 กกผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนใช่18 เดือนใช่S3CM แบบสเปเชียลอุปกรณ์เสริม การจัดการ สายไฟกว้างขวางระหว่างตัวยึดและอุปกรณ์ยึดคลองเลื่อย 11500 มมสีเทา (RAL 7035)ข้อต่อฟิตติ้ง
สิ่งที่แนบมากับสิ่งที่แนบมา
แก้ไข อุปกรณ์รองรับท่อ
4 มม1 สายยางอเนกประสงค์อีพอกซี่- ผง โพลีเอสเตอร์-0 กก6.5 กก. / ม
รหัสสินค้า
NSYCMT5015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,637.88

CM TUBE 1,50M 50MM SQUARE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า อัด ตำแหน่งการติดตั้ง ระหว่างตัวยึดและอุปกรณ์ยึด สี สีเทา (RAL 7035)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSYCMT5015 ในชุด ท่อเหลี่ยม