(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาร์ทริด M221, 1 สายอนุกรม, ส่วนขยาย ระบบสื่อสาร
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | น้ำหนักสุทธิ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบรวม | กฎระเบียบ REACH | โลหะหนักปลอดสารพิษ | โปรโตคอล พอร์ตสื่อสาร | อัตราการส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMC2SL1 | ตลับหมึกแบบอนุกรม | 15 มม | 41 มม | 35 มม | ModiconM221C | Modicon M221 | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | 0.015 กก | ลิงค์อนุกรมแบบไม่แยก - ขั้วต่อสกรูสำหรับRS232 ลิงค์อนุกรมแบบไม่แยก - ขั้วต่อสกรูสำหรับRS485 | การประกาศ REACH | ใช่ | ลิงค์อนุกรมแบบไม่แยก:Modbus master / slave - RTU / ASCII หรือ somachine-network | 1.2:115.2 kbit / s (115.2 kbit / s โดยค่าเริ่มต้น) สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส 15 ม. สำหรับRS485 1.2:115.2 kbit / s (115.2 kbit / s โดยค่าเริ่มต้น) สำหรับความยาว ต่อเชื่อมแบบบัส 3 ม. สำหรับRS232 |
รหัสสินค้า |
---|
TMC2SL1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,378.75 | CARTRIDGE M221-1 SERIAL LINE | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ตลับหมึกแบบอนุกรม | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | Modicon M221 | ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ | ModiconM221C |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง | 35 มม | ความสูง | 41 มม | ความลึก | 15 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMC2SL1 ในชุด ตลับหมึก M221
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง