1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หัว สวิตช์กด ฉาย (รหัสสินค้า)

PBPROJECTINGHEAD22MM.

หัว สวิตช์กด ฉาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัว ปุ่มกดที่ยื่นออกมาสีเขียวØ22 สปริง คืนไม่มีเครื่องหมาย

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์       ทนการสั่นสะเทือน      ความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน กลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งวัสดุ กรอบการรักษาป้องกันประเภทของตัวดำเนินการความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADรูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณโปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงานการนำเสนออุปกรณ์ความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูงประเภท หัว    ชื่อสถานี    รหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้า
ZB5AL3Harmony XB5หัว ไปที่ ไม่เรืองแสง 
กดปุ่ม
ZB55 gn (f = 2 ถึง 500 hz) 
เป็นไปตาม IEC60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
เป็นไปตาม IEC60068-2-27
10,000,000 รอบ0.019 กกIP66 เป็นไปตาม IEC60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
JISC8201-5-1
EN / IEC60947-1
EN / IEC60947-5-4
EN / IEC60947-5-1
CSA C22.2 14
UL 508
JISC8201-1
-40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃CSA
RINA
LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
BV
UL อยู่ในรายการ
GL
DNV
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REACHใช่18 เดือนใช่1Class II เป็นไปตาม IEC60536IK03 เป็นไปตาม IEC5010222 มมพลาสติกสีเทาเข้มTHการ กลับมาของ สปริง29 มม29 มม33 มมแบบกลมการฉายภาพสีเขียวไม่มีเครื่องหมายองค์ประกอบ พื้นฐาน7000000 pa ที่ 55 ℃ระยะทาง:0.1 มมาตรฐานXALD 1:5 คัทเอาท์
XALK 2:5 คัทเอาท์
C1 สำหรับหน้าสัมผัส <9 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
C2 สำหรับหน้าสัมผัส <9 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
SF1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
SR1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหลัง
รหัสสินค้า
ZB5AL3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 98.67

฿ 69.65

PBPROJECTINGHEAD22MM. 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22 รูปทรง แบบกลม ชนิด ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง
สีของปุ่ม สีเขียว ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 33 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 29
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 29

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB5AL3 ในชุด หัว สวิตช์กด ฉาย