1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า Rm17-U (รหัสสินค้า)

VOLTAGE CONTROL RELAY

รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า Rm17-U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,653.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า Rm17-U, ช่วง 65..260 V AC/DC

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบการใช้งานเฉพาะทางของผลิตภัณฑ์[Us] พิกัดแรงดันจ่ายไฟ        ทนการสั่นสะเทือน       ทนต่อแรงกระแทกกระแสเอาท์พุตที่กำหนดชนิดรีเลย์ความจุการสลับ VAกระแสไฟฟ้าสลับสูงสุดสุดแรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุดความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกล  ความกว้าง  น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า    มาตรฐาน    ความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงแบบกลมWEEEขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงการใช้พลังงาน สูงสุดใน Wการส่งสัญญาณท้องถิ่นกฎระเบียบ REACHการประกัน            หมวดการใช้งาน           แรงบิดขันแน่นตำแหน่งปฏิบัติการรหัสความเข้ากันได้กระแสไฟฟ้าสลับต่ำสุด[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวนประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการเชื่อมต่อ - ขั้วฮิสเทอรีซิส     ความต้านทานของฉนวน    ข้อมูลด้านความปลอดภัยรีเซ็ตเวลาอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งความต้านทานต่อการขาดการเชื่อมต่อแบบไมโครความถี่วงจรควบคุมวัสดุตัวเสื้อกฎระเบียบการใช้พลังงาน ใน VAความแม่นยำในการทำซ้ำไม่กระจาย 
คลื่นกระแทก
ความแม่นยำในการวัดหน้าสัมผัสเอาท์พุตอัตราการทำงานชื่อรีเลย์พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบด้วยรีเลย์ช่วงการวัดค่ารอบการวัดสูงสุดข้อผิดพลาดในการวัด   แรงดันไฟฟ้าทดสอบไดอิเล็กตริก   การหน่วงเวลาการหน่วงเวลาเปิดสภาพขั้วป้ายฉลากรับรองคุณภาพฟังก์ชัน
RM17UBE15อุปกรณ์ควบคุม Zelioรีเลย์ควบคุมและการวัดแบบโมดูลาร์สำหรับ 1 เฟส 
และแหล่งจ่ายไฟ DC
110...240 V AC/DC 50/60 Hz +/- 10 %0.35 มม. (f= 5 ถึง 57.6 Hz) 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57.6 ถึง 150 Hz) 
เป็นไปตาม IEC 60255-21-1
5 gn เป็นไปตาม 
IEC 60068-2-27
5 Aรีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า1250 VA5 A AC/DC250 V AC/DC100000 รอบ30000000 รอบ17.5 mm0.08 กก.IP20 (เทอร์มินอล) เป็นไปตาม IEC 60529
IP30 (เคส) เป็นไปตาม IEC 60529
3 เป็นไปตาม 
IEC 60664-1
มาตรฐานการปล่อยมลพิษสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม 
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-6-4
มาตรฐานการปล่อยมลพิษสำหรับที่อยู่อาศัย 
เชิงพาณิชย์และสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเบา 
เป็นไปตาม EN/IEC 61000-6-3
การป้องกันสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมตาม 
เป็นไปตาม NF EN/IEC 61000-6-2
EN/IEC 60255-695 % ที่ 55°C 
เป็นไปตาม 
IEC 60068-2-30
-20 ถึง 50°C-40 ถึง 70°CUL
GL
GOST
C-Tick
CSA
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ50 ถึง 270 V AC/DC1 W DCLED (สีเขียว) เครื่อง ON:
LED (สีเหลือง) รีเลย์ ON:
ประกาศ REACH18 เดือนAC-12 เป็นไปตาม IEC 60947-5-1
AC-13 เป็นไปตาม IEC 60947-5-1
AC-14 เป็นไปตาม IEC 60947-5-1
AC-15 เป็นไปตาม IEC 60947-5-1
DC-12 เป็นไปตาม IEC 60947-5-1
DC-13 เป็นไปตาม IEC 60947-5-1
DC-14 เป็นไปตาม IEC 60947-5-1
0.6 ถึง 1 N.m 
เป็นไปตาม 
IEC 60947-1
ตำแหน่งใดก็ได้ที่ไม่มีค่าพิกัดปรับลดRM1710 mA ที่ 5 V DC250 V 
เป็นไปตาม IEC 60664-1
400 V 
เป็นไปตาม IEC 60664-1
III เป็นไปตาม 
IEC 60664-1
เทอร์มินอลแบบสกรู, 1 x 0.5...1 x 4 mm2 (AWG 20...AWG 11) เส้นเดี่ยว ไม่มีปลายสายเคเบิล
เทอร์มินอลแบบสกรู, 2 x 0.5...2 x 2.5 มม.2 (AWG 20...AWG 14) เส้นเดี่ยว ไม่มีปลายสายเคเบิล
เทอร์มินอลแบบสกรู, 1 x 0.2...2 x 2.5 mm2 (AWG 24...AWG 12) ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
เทอร์มินอลแบบสกรู, 2 x 0.2...2 x 1.5 มม.2 (AWG 24...AWG 16) ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
3% คงที่ของ 
การตั้งค่าเกณฑ์กำหนด (threshold)
> 500 MOhm ที่ 500 V DC 
เป็นไปตาม IEC 60255-5
> 500 MOhm ที่ 500 V DC 
เป็นไปตาม IEC 60664-1
B10d = 470000
MTTFd = 502.2 ปี
1500 ms 
การหน่วงเวลา
รางปีกนกแบบสมมาตร DIN rail 35 มม. เป็นไปตาม EN/IEC 6071520 ms50...60 Hz +/- 10 %ดับไฟได้เอง 
พลาสติก
73/23/EEC - กฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าต่ำ
89/336/EEC - ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
0 ถึง 3 VA AC+/- 0.5 % สำหรับวงจรอินพุตและการวัด
+/- 1 % สำหรับการหน่วงเวลา
4 kV 
เป็นไปตาม 
IEC 60255-5
4 kV 
เป็นไปตาม 
IEC 60664-1
4 kV 
เป็นไปตาม 
IEC 61000-4-5
+/- 10 % ของค่าสเกลเต็ม1 C/O<= 360 ครั้ง/ชั่วโมงที่โหลดเต็มพิกัดRM17UBEทำงานเอง
การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสูง/ต่ำเกิน
65...260 V แรงดันไฟฟ้า AC/DCรอบการวัด 150 ms ตามค่า rms จริง< 1% ในช่วงทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า
0.2 %/°C โดยมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
2 kV, 1 min AC 50 Hz 
เป็นไปตาม IEC 60255-5
2 kV, 1 min AC 50 Hz 
เป็นไปตาม IEC 60664-1
แบบปรับได้ 0.1: 10 วินาที,0.1...10 s, 0 + 10 % เมื่อข้ามเกณฑ์กำหนด(threshold)100 ms DC
500 ms AC
ขั้วแบบไม่กลับขั้วที่แหล่งจ่ายไฟ DCCEการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสูง/ต่ำเกิน
รหัสสินค้า
RM17UBE15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,653.75

VOLTAGE CONTROL RELAY 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 17.5 mm พิสัย การควบคุม Zelio อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 50°C ชนิด รีเลย์ควบคุมและการวัดแบบโมดูลาร์ แรงดันเปลี่ยนสูงสุด AC 250 V AC/DC
การสลับ กระแสไฟฟ้า สูงสุด 5 A AC/DC / ต่ำสุด 10 mA ที่ 5 V DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RM17UBE15 ในชุด รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า Rm17-U