(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys K, ขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติ สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | สัปดาห์ | ปฏิบัติการระดับความสูง | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | โลหะหนักปลอดสารพิษ | กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ | พิสัย | [Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน | [ith]กระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ | ตำแหน่งการติดตั้ง | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | การรักษาป้องกัน | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | การดำเนินการติดต่อเสริม | องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส | Irms จัดอันดับความสามารถในการผลิต | คะแนน ฟิวส์ เกี่ยวข้อง | อนุญาตให้ทำได้ ระยะเวลาอันสั้น คะแนน | ระยะไม่ทับซ้อนกัน | ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1KN02 | TeSys K. รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม TeSys K | บล็อค หน้าสัมผัสเสริม | LA1 | 35 มม | 0.045 กก | IP2x เป็นไปตาม VDE 0106 | VDE 0660 NF ค63-110 IEC60947 BS 5424 | -25 ถึง 50 ° C | -50 ถึง 80 ° C | UL CSA | สภาพแวดล้อมปกติ | การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรปดังต่อไปนี้ การเก็บ ของเสีย โดยเฉพาะและไม่สิ้นสุดในถังขยะ | 2,000 ม. โดยไม่ต้องลดระดับ | ใช่ | 18 เดือน | 1.3 นิวตัน - เมตร - ที่ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู - พร้อม ไขควง Philips หมายเลข 2 | ใช่ | 5 mA | TeSys | <= 690 V AC <= 400 เฮิรตซ์ | 690 V ตามมาตรฐาน BS 5424 690 V ตามมาตรฐาน IEC60947 750 V สอดคล้องกับ VDE 0010 กลุ่ม C 600 V ที่สอดคล้องกับ CSA C22.2 | 10 A (ที่ 50 ° C) | 17 โวลต์ | ด้านหน้า | ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม. 2 ยืดหยุ่น พร้อมปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู สายไฟ 1 เส้น 1.5 ถึง 4 มม. 2 เส้น ตัน ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยใช้ปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู สายไฟ 2 เส้น 0.75 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู สายไฟ 2 เส้น 1.5 ถึง 4 มม. 2 เส้น ตัน | TC ที่สอดคล้องกับ IEC60068 | > 10 mohm | ทันทีทันใด | 2 NC | 110 A ที่ <= 690 V AC ตามมาตรฐาน IEC60947 | 10 A gG ที่ <= 690 V ตามมาตรฐาน IEC60947 10 A gG ที่ <= 690 V ตาม VDE 0660 | 80 ก 1 วิ 60 A 500 มิลลิวินาที 110 ก 100 มิลลิวินาที | 0.5 มม | - |
LA1KN13 | TeSys K. รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม TeSys K | บล็อค หน้าสัมผัสเสริม | LA1 | 35 มม | 0.045 กก | IP2x ที่สอดคล้องกับ VD จ 0106 | BS 5424 VDE 0660 IEC60947 NF ค63-110 | -25 ถึง 50 ° C | -50 ถึง 80 ° C | CSA UL | สภาพแวดล้อมปกติ | การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรปดังต่อไปนี้ การเก็บ ของเสีย โดยเฉพาะและไม่สิ้นสุดในถังขยะ | 2,000 ม. โดยไม่ต้องลดระดับ | ใช่ | 18 เดือน | 1.3 นิวตัน - เมตร - ที่ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู - พร้อม ไขควง Philips หมายเลข 2 | ใช่ | 5 mA | TeSys | <= 690 V AC <= 400 เฮิรตซ์ | 690 V - สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม ไปตาม BS 5424 690 V - สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม ไปตาม IEC60947 750 V - สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม ไปตาม VDE 0010 กลุ่ม C 600 V - สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม ไปตาม CSA C22.2 | 10 A (ที่ 50 ° C) | 17 โวลต์ | ด้านหน้า | ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม. 2 ยืดหยุ่น พร้อมปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู สายไฟ 1 เส้น 1.5 ถึง 4 มม. 2 เส้น ตัน ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยใช้ปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู สายไฟ 2 เส้น 0.75 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องปลาย สายไฟ ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู สายไฟ 2 เส้น 1.5 ถึง 4 มม. 2 เส้น ตัน | TC ที่สอดคล้องกับ IEC60068 | > 10 mohm สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม | ทันทีทันใด | 1 ไม่ + 3 NC | 110 A ที่ <= 690 V AC ตามมาตรฐาน IEC60947 | 10 A gG ที่ <= 690 V ตามมาตรฐาน IEC60947 10 A gG ที่ <= 690 V ตาม VDE 0660 | 80 ก 1 วิ 60 A 500 มิลลิวินาที 110 ก 100 มิลลิวินาที | 0.5 มม | CA3K CA2K |
รหัสสินค้า |
---|
LA1KN02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สำหรับใช้กับ | องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.50 | AUXILIARY COMPONENT | 10 ชิ้น | 60 วัน | - | 2 NC |
กำลังโหลด …
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | <= 690 V AC <= 400 เฮิรตซ์ | กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ | 5 mA | แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ | 17 V |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ด้านหน้า | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | บล็อคหน้าสัมผัสเสริม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LA1KN02 ในชุด บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys K
รหัสสินค้า |
---|
LA1KN13 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สำหรับใช้กับ | องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439.38 | 10 ชิ้น | 60 วัน | CA3K, CA2K | 1 ไม่ + 3 NC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง