1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TeSys K คอนแทคย้อนกลับ

MAGNETIC LC2K

TeSys K คอนแทคย้อนกลับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,919.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys K คอนแทคย้อนกลับ 3P

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทาน ไฟฟ้าความทนทาน กลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์ปฏิบัติการระดับความสูงกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกัน              อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ กิโลวัตต์             หมวดการใช้ประโยชน์[Uc]แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุม                                     แรงบิดขันแน่น                                  กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำพิสัยองค์ประกอบการ หน้าสัมผัสเสริม[Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน[ith]กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำหมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน           การเชื่อมต่อ - ขั้ว            คำอธิบายเสาอัตราการทำงานสูงสุด[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้การรักษาป้องกันชื่อ ผลิตภัณฑ์เปลวไฟหน่วงความต้านทานฉนวนไฟฟ้าการใช้งาน อุปกรณ์การนำเสนออุปกรณ์                    [ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า               อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง    Irms จัดอันดับความสามารถในการผลิต   [Icw]จัดอันดับในช่วงเวลาสั้น ๆ 
ทนต่อ กระแสไฟฟ้า
การใช้งาน คอนแทคองค์ประกอบหน้า หน้าสัมผัส ขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่ายประเภทวงจร อุปกรณ์ควบคุม      กระแสลัดวงจรสูงสุด                            คะแนน ฟิวส์ เกี่ยวข้อง                        อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เฉลี่ยขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุมเวลาทำงานอุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้าใน VAการใช้พลังงาน ใน VAการกระจายความร้อนความแข็งแรงเชิงกลประเภทผู้ติดต่อเสริมเครื่องวัดระดับน้ำ ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ประเภท อินเตอร์ล็อคกิ้งเครื่องวัดความถี่ วงจร สัญญาณระยะไม่ทับซ้อนกัน
LC2K1210E7คอนแทคย้อนกลับLC2K0.3 รถจักรยานยนต์ 20 A AC-1 ที่ ue <= 440 V
1.3 รถจักรยานยนต์ 12 A AC-3 ที่ ue <= 440 V
5 รถจักรยานยนต์90 มม58 มม57 มม0.39 กกIP20 เป็นไปตาม VDE 0106BS 5424
VDE 0660
IEC60947
NF ค63-110
-25 ถึง 50 ℃-50 ถึง 80 ℃UL
CSA
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ2,000 ม. โดยไม่ต้องลดระดับการประกาศ REACHใช่18 เดือน4 กิโลวัตต์ที่ 480 V AC 50/60 Hz
4 กิโลวัตต์ที่ 500:600 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
4 กิโลวัตต์ที่ 660:690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
3 กิโลวัตต์ที่ 220:230 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
5.5 กิโลวัตต์ที่ 380:415 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
5.5 กิโลวัตต์ที่ 440 V AC 50/60 Hz
AC-1
AC-4
AC-3
48 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์1.3 นิวตัน - เมตร - ที่ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู - พร้อม ไขควง Philips หมายเลข 2
1.3 นิวตันเมตร - ที่ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู - พร้อม ไขควง แบนØ 6 มม
5 mA สำหรับวงจรสัญญาณTeSys1 ไม่อุปกรณ์แหล่งจ่าย:690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
วงจรสัญญาณ:<= 690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:600 V ตามมาตรฐาน UL 508
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:690 V ตามมาตรฐาน IEC60947-4-1
วงจรสัญญาณ:690 V ตามมาตรฐาน IEC60947-4-1
วงจรสัญญาณ:690 V ตามมาตรฐาน IEC60947-5-1
วงจรสัญญาณ:600 V ตามมาตรฐาน UL 508
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 14 14
วงจรสัญญาณ:600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 14 14
20 A (50 ℃) อุปกรณ์แหล่งจ่าย
10 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
17 V สำหรับวงจรสัญญาณสามขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
ตัน 1.5 ถึง 4 มม
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
0.75 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
0.34 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
ตัน 1.5 ถึง 4 มม
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
0.75 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
0.34 ถึง 1.5 มม. 2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
3P3600 รอบ / ชม8 กิโลโวลต์TC ที่สอดคล้องกับ IEC60068
TC เป็นไปตาม DIN50016
TeSys K.V1 เป็นไปตาม UL 94
ข้อกำหนด 2 
สอดคล้องกับ 
NF F16-101
ข้อกำหนด 2 
สอดคล้องกับ 
NF F16-102
> 10 mohm สำหรับวงจรสัญญาณอุปกรณ์ควบคุมประกอบพร้อมกับบัสบาร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถอยหลัง20 A (ที่ <50 ℃) ที่ <= 440 V AC-1 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
16 (ที่ <70 ℃) 690 V AC-1 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
12 A ที่ <= 440 V AC-3 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
แผ่นเพลท
ราง
144 A ที่ 690 V AC สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 
วงจรที่สอดคล้องกับ NF C63-110
144 A ที่ 690 V AC สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 
วงจรที่สอดคล้องกับ IEC60947
110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณ 
เป็นไปตาม IEC60947
115 50 ℃ - 1 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
105 50 ℃ - 5 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
100 50 ℃ - 10 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
75 50 ℃ - 30 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
55 50 ℃ - 1 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
50 50 ℃ - 3 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
80 A - 1 วินาทีสำหรับวงจรสัญญาณ
90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
25 50 ℃ -> = 15 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน
อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์
3 ไม่AC ที่ 50/60 Hz110 A ที่ 440 V ตาม 
IEC60947
80 A ที่ 500 V ตาม 
IEC60947
70 A ที่ 660:690 V เป็นไปตาม 
IEC60947
25 GG ที่ <= 440 V อุปกรณ์แหล่งจ่าย
25 AM for อุปกรณ์แหล่งจ่าย
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่เป็นไปตาม IEC60947
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องกับ VDE 0660
3 mOhm - ith 20 A 50 อุปกรณ์แหล่งจ่ายการดำเนินงาน:0.8:1.15 uc (ที่ <50 ℃)
ออกกลางคัน:0.2:0.75 uc (ที่ <50 ℃)
10:พลังงาน ขดลวด 20 ms 
และไม่มีการปิด
10:ขดลวด 20 ms 
การลดพลังงาน 
และไม่มีการเปิด
30 VA (ที่ 20 ℃)4.5 VA (ที่ 20 ℃)1.3 วัตต์คอนแทคช็อตปิดบน แกน X:10 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคช็อตปิดบน แกน Y:15 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคช็อตปิดบน แกน Z:15 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคช็อตเปิดบน แกน X:6 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคช็อตเปิดบน แกน Y:10 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคช็อตเปิดบน แกน Z:10 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคสั่นปิด:4 กรัม 
5:300 เฮิรตซ์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
เปิดคอนแทคการสั่นสะเทือน:2 กรัม 
5:300 เฮิรตซ์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
พิมพ์ทันที 1 NOB10d = 1369863 รอบคอนแทคที่มี โหลดไฟฟ้า ขนาดเกลียว 
สอดคล้องกับ EN / ISO13849-1
B10d = 20000000 รอบคอนแทคที่มี โหลดไฟฟ้า ทางกล 
สอดคล้องกับ EN / ISO13849-1
เชิงกล<= 400 เฮิร์ตซ์0.5 มม
LC2K1601B7คอนแทคย้อนกลับLC2K1.3 รถจักรยานยนต์ 16 A AC-3 ที่ ue <= 440 V5 รถจักรยานยนต์90 มม58 มม57 มม0.39 กกIP20 เป็นไปตาม VDE 0106EN / IEC60947-4-1
EN / IEC60947-5-1
-25 ถึง 50 ℃-50 ถึง 80 ℃โครงการ CBผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ2,000 ม. โดยไม่ต้องลดระดับการประกาศ REACHใช่18 เดือน4 กิโลวัตต์ที่ 480 V AC 50/60 Hz
4 กิโลวัตต์ที่ 500:600 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
4 กิโลวัตต์ที่ 660:690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
5.5 กิโลวัตต์ที่ 440 V AC 50/60 Hz
4 กิโลวัตต์ที่ 220:230 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
7.5 กิโลวัตต์ที่ 380:415 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
AC-3
AC-4
24 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์1.3 นิวตัน - เมตร - ที่ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู - พร้อม ไขควง Philips หมายเลข 2
1.3 นิวตันเมตร - ที่ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู - พร้อม ไขควง แบนØ 6 มม
5 mA สำหรับวงจรสัญญาณTeSys1 NCอุปกรณ์แหล่งจ่าย:690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
วงจรสัญญาณ:<= 690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:600 V ตามมาตรฐาน UL 508
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:690 V ตามมาตรฐาน IEC60947-4-1
วงจรสัญญาณ:690 V ตามมาตรฐาน IEC60947-4-1
วงจรสัญญาณ:690 V ตามมาตรฐาน IEC60947-5-1
วงจรสัญญาณ:600 V ตามมาตรฐาน UL 508
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 14 14
วงจรสัญญาณ:600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 14 14
20 A (50 ℃) อุปกรณ์แหล่งจ่าย
10 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
17 V สำหรับวงจรสัญญาณสามขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
1.5 ถึง 4 มม. 2 ตัน
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
0.75 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
0.34 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
1.5 ถึง 4 มม. 2 ตัน
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
0.75 ถึง 4 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
0.34 ถึง 1.5 มม. 2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
3P3600 รอบ / ชม8 กิโลโวลต์TC ที่สอดคล้องกับ IEC60068
TC เป็นไปตาม DIN50016
TeSys K.V1 เป็นไปตาม UL 94
ข้อกำหนด 2 
สอดคล้องกับ 
NF F16-101
ข้อกำหนด 2 
สอดคล้องกับ 
NF F16-102
> 10 mohm สำหรับวงจรสัญญาณอุปกรณ์ควบคุมประกอบพร้อมกับบัสบาร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถอยหลัง16 A ที่ <= 440 V AC-3 อุปกรณ์แหล่งจ่ายแผ่นเพลท
ราง
160 A ที่ 690 V AC สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 
วงจรที่สอดคล้องกับ NF C63-110
160 A ที่ 690 V AC สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 
วงจรที่สอดคล้องกับ IEC60947
110 A AC สำหรับการส่งสัญญาณ 
วงจรที่สอดคล้องกับ IEC60947
115 50 ℃ - 1 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
105 50 ℃ - 5 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
100 50 ℃ - 10 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
75 50 ℃ - 30 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
55 50 ℃ - 1 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
50 50 ℃ - 3 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
80 A - 1 วินาทีสำหรับวงจรสัญญาณ
90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
25 50 ℃ -> = 15 อุปกรณ์แหล่งจ่าย
อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์3 ไม่AC ที่ 50/60 Hz110 A ที่ 440 V ตาม 
IEC60947
80 A ที่ 500 V ตาม 
IEC60947
70 A ที่ 660:690 V เป็นไปตาม 
IEC60947
25 GG ที่ <= 440 V อุปกรณ์แหล่งจ่าย
25 AM for อุปกรณ์แหล่งจ่าย
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่เป็นไปตาม IEC60947
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องกับ VDE 0660
3 mOhm - ith 20 A 50 อุปกรณ์แหล่งจ่ายออกกลางคัน:0.2:0.75 uc (ที่ <50 ℃)
การดำเนินงาน:0.85:1.15 uc (ที่ <50 ℃)
10:พลังงาน ขดลวด 20 ms 
และไม่มีการปิด
10:ขดลวด 20 ms 
การลดพลังงาน 
และไม่มีการเปิด
30 VA (ที่ 20 ℃)4.5 VA (ที่ 20 ℃)1.3 วัตต์คอนแทคช็อตปิดบน แกน X:10 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคช็อตปิดบน แกน Y:15 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคช็อตปิดบน แกน Z:15 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคช็อตเปิดบน แกน X:6 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคช็อตเปิดบน แกน Y:10 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคช็อตเปิดบน แกน Z:10 กรัม 
เป็นเวลา 11 ms ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
คอนแทคสั่นปิด:4 กรัม 
5:300 เฮิรตซ์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
เปิดคอนแทคการสั่นสะเทือน:2 กรัม 
5:300 เฮิรตซ์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
พิมพ์ทันที 1 NCB10d = 1369863 รอบคอนแทคที่มี โหลดไฟฟ้า ขนาดเกลียว 
สอดคล้องกับ EN / ISO13849-1
B10d = 20000000 รอบคอนแทคที่มี โหลดไฟฟ้า ทางกล 
สอดคล้องกับ EN / ISO13849-1
เชิงกล<= 400 เฮิร์ตซ์0.5 มม
รหัสสินค้า
LC2K1210E7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,919.38

MAGNETIC LC2K 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว 3P ความกว้าง 90 มม ความลึก 57 mm
แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 48 V AC 50/60 Hz การใช้งาน คอนแทค โหลดความต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ องค์ประกอบหน้า หน้าสัมผัส ขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย 3 NO
ความสูง 58 mm ความทนทาน กล 5 รถจักรยานยนต์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC2K1210E7 ในชุด TeSys K คอนแทคย้อนกลับ