(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนแทค TeSys K - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux - ขดลวด ไฟฟ้ากระแสสลับ 24 โวลต์
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ใช้งานได้ยาวนาน | WEEE | ระดับความสูงในการทำงาน | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | หมวดการใช้งาน | [Uc] แรงดันวงจรควบคุม | ช่วง | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | คำอธิบายโพล | อัตราการทำงานสูงสุด | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ชื่อสินค้า | ความหน่วงไฟ | การใช้งานอุปกรณ์ | พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด Irms | การใช้งานคอนแทคเตอร์ | ส่วนประกอบหน้าสัมผัสโพลไฟฟ้า | ชนิดวงจรควบคุม | กระแสลัดวงจรสูงสุด | ค่ากระแสสูงสุดของฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง | ความต้านทานเฉลี่ย | แรงดันสูงสุดของวงจรควบคุม | เวลาในการทำงาน | กำลัง Inrush ในหน่วย VA | การบริโภคกำลังไฟฟ้า Hold-in ในหน่วย VA | การกระจายความร้อน | ความแข็งแรงเชิงกล | ระดับความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย | ความถี่ของวงจรสัญญาณ | กำลังมอเตอร์ kW | กระแสไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุด | ส่วนประกอบหน้าสัมผัสช่วย | แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ | ความต้านทานของฉนวน | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ชนิดหน้าสัมผัสช่วย | ระยะไม่เกยกัน | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความลึก | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | แรงบิดขันแน่น | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | [Icw] ค่าพิกัดและกระแสการลัดวงจรสูงสุดที่ทนได้ | ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1K0601B7 | คอนแทค | UL CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | AC-4 AC-3 | 24 V AC 50/60 Hz | TeSys | 20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง 10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ | III | 3P | 3600 cyc/h | TC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016 | TeSys K | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102 | การควบคุม | 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง 25 A aM สำหรับวงจรกำลัง 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660 | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | ขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃) ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃) | ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO 10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO | 30 VA (ที่ 20°C) | 4.5 VA (ที่ 20°C) | 1.3 W | คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | <= 400 Hz | 1.5 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3 2.2 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3 1.5 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NC | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | 6 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง | ชนิดทันที 1 NC | 0.5 mm | LC1K | 1.3 Mcycles 6 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V | 10 Mcycles | 57 mm | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106 | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660 | -50 ถึง 80 ℃ | 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. | วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hz วงจรสัญญาณ: <= 690 V AC 50/60 Hz | วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 8 kV | แผ่นเพลท ราง | 58 mm | 0.18 กก. | 90 A 50 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 85 A 50 ℃ - 5 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 80 A 50 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 60 A 50 ℃ - 30 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 45 A 50 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง 40 A 50 ℃ - 3 นาที สำหรับวงจรกำลัง 20 A 50 ℃ - >= 15 นาที สำหรับวงจรกำลัง 80 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ 90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ 110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ | 45 mm |
LC1K0610B7 | คอนแทค | UL CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | AC-4 AC-3 | 24 V AC 50/60 Hz | TeSys | 20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง 10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ | III | 3P | 3600 cyc/h | TC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016 | TeSys K | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102 | การควบคุม | 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง 25 A aM สำหรับวงจรกำลัง 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660 | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | ขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃) ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃) | ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO 10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO | 30 VA (ที่ 20°C) | 4.5 VA (ที่ 20°C) | 1.3 W | คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | <= 400 Hz | 1.5 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3 2.2 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3 1.5 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NO | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | 6 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง | ชนิดทันที 1 NO | 0.5 mm | LC1K | 1.3 Mcycles 6 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V | 10 Mcycles | 57 mm | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106 | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660 | -50 ถึง 80 ℃ | 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. | วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hz วงจรสัญญาณ: <= 690 V AC 50/60 Hz | วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 8 kV | ราง แผ่นเพลท | 58 mm | 0.18 กก. | 90 A 50 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 85 A 50 ℃ - 5 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 80 A 50 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 60 A 50 ℃ - 30 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 45 A 50 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง 40 A 50 ℃ - 3 นาที สำหรับวงจรกำลัง 20 A 50 ℃ - >= 15 นาที สำหรับวงจรกำลัง 80 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ 90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ 110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ | 45 mm |
LC1K0610E7 | คอนแทค | CSA UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | AC-3 AC-4 | 48 V AC 50/60 Hz | TeSys | 20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง 10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ | III | 3P | 3600 cyc/h | TC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016 | TeSys K | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102 | การควบคุม | 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง 25 A aM สำหรับวงจรกำลัง 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660 | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | ขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃) ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃) | ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO 10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO | 30 VA (ที่ 20°C) | 4.5 VA (ที่ 20°C) | 1.3 W | คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | <= 400 Hz | 1.5 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3 2.2 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3 1.5 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NO | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | 6 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง | ชนิดทันที 1 NO | 0.5 mm | LC1K | 1.3 Mcycles 6 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V | 10 Mcycles | 57 mm | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106 | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660 | -50 ถึง 80 ℃ | 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. | วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hz วงจรสัญญาณ: <= 690 V AC 50/60 Hz | วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 8 kV | ราง แผ่นเพลท | 58 mm | 0.18 กก. | 90 A 50 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 85 A 50 ℃ - 5 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 80 A 50 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 60 A 50 ℃ - 30 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 45 A 50 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง 40 A 50 ℃ - 3 นาที สำหรับวงจรกำลัง 20 A 50 ℃ - >= 15 นาที สำหรับวงจรกำลัง 80 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ 90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ 110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ | 45 mm |
LC1K0610M7 | คอนแทค | UL CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | AC-3 AC-4 | 220 - 230 V AC 50/60 Hz | TeSys | 20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง 10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ | III | 3P | 3600 cyc/h | TC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016 | TeSys K | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102 | การควบคุม | 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง 25 A aM สำหรับวงจรกำลัง 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660 | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | ขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃) ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃) | ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO 10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO | 30 VA (ที่ 20°C) | 4.5 VA (ที่ 20°C) | 1.3 W | คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | <= 400 Hz | 1.5 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3 2.2 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3 1.5 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NO | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | 6 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง | ชนิดทันที 1 NO | 0.5 mm | LC1K | 1.3 Mcycles 6 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V | 10 Mcycles | 57 mm | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106 | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660 | -50 ถึง 80 ℃ | 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. | วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hz วงจรสัญญาณ: <= 690 V AC 50/60 Hz | วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 8 kV | ราง แผ่นเพลท | 58 mm | 0.18 กก. | 90 A 50 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 85 A 50 ℃ - 5 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 80 A 50 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 60 A 50 ℃ - 30 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 45 A 50 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง 40 A 50 ℃ - 3 นาที สำหรับวงจรกำลัง 20 A 50 ℃ - >= 15 นาที สำหรับวงจรกำลัง 80 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ 90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ 110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ | 45 mm |
LC1K09008M7 | คอนแทค | UL CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | AC-1 | 220 - 230 V AC 50/60 Hz | TeSys | 20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง | III | 4P | 3600 cyc/h | TC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016 | TeSys K | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102 | การควบคุม | 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 2 NO + 2 NC | AC ที่ 50/60 Hz | 110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง 25 A aM สำหรับวงจรกำลัง | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | ขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃) ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃) | ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO 10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO ลดการจ่ายไฟคอลย์ 15 - 25 ms และการเปิด NC จ่ายไฟคอยล์ 5 - 15 ms และการเปิด NC | 30 VA (ที่ 20°C) | 4.5 VA (ที่ 20°C) | 1.3 W | คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | <= 400 Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.18 Mcycles 20 A AC-1 ที่ Ue <= 440 V | 10 Mcycles | 57 mm | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106 | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660 | -50 ถึง 80 ℃ | 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. | วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hz | วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 8 kV | แผ่นเพลท ราง | — | — | — | — |
LC1K0901B7 | คอนแทค | CSA UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | AC-3 AC-4 AC-1 | 24 V AC 50/60 Hz | TeSys | 20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง 10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ | III | 3P | 3600 cyc/h | TC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016 | TeSys K | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102 | การควบคุม | 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | โหลดความต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง 25 A aM สำหรับวงจรกำลัง 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660 | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | ขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃) ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃) | ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO 10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO | 30 VA (ที่ 20°C) | 4.5 VA (ที่ 20°C) | 1.3 W | คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | <= 400 Hz | 2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3 2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NC | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | 20 A (ที่ <50 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง 9 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง 16 A (ที่ <70 ℃) ที่ 690 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | ชนิดทันที 1 NC | 0.5 mm | LC1K | 0.18 Mcycles 20 A AC-1 ที่ Ue <= 440 V 1.3 Mcycles 9 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V | 10 Mcycles | 57 mm | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106 | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660 | -50 ถึง 80 ℃ | 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. | วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hz วงจรสัญญาณ: <= 690 V AC 50/60 Hz | วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 8 kV | แผ่นเพลท ราง | 58 mm | 0.18 กก. | 90 A 50 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 85 A 50 ℃ - 5 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 80 A 50 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 60 A 50 ℃ - 30 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 45 A 50 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง 40 A 50 ℃ - 3 นาที สำหรับวงจรกำลัง 20 A 50 ℃ - >= 15 นาที สำหรับวงจรกำลัง 80 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ 90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ 110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ | — |
LC1K0910B7 | คอนแทค | CSA UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | AC-3 AC-1 AC-4 | 24 V AC 50/60 Hz | TeSys | 20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง 10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ | III | 3P | 3600 cyc/h | TC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016 | TeSys K | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102 | การควบคุม | 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 3 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง 25 A aM สำหรับวงจรกำลัง 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660 | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | ขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃) ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃) | ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO 10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO | 30 VA (ที่ 20°C) | 4.5 VA (ที่ 20°C) | 1.3 W | คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | <= 400 Hz | 2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3 2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NO | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | 20 A (ที่ <50 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง 9 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง 16 A (ที่ <70 ℃) ที่ 690 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | ชนิดทันที 1 NO | 0.5 mm | LC1K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LC1K0910E7 | คอนแทค | UL CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | AC-1 AC-3 AC-4 | 48 V AC 50/60 Hz | TeSys | 20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง 10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ | III | 3P | 3600 cyc/h | TC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016 | TeSys K | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102 | การควบคุม | 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110 110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | โหลดความต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง 25 A aM สำหรับวงจรกำลัง 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660 | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | ขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃) ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃) | ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO 10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO | 30 VA (ที่ 20°C) | 4.5 VA (ที่ 20°C) | 1.3 W | คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | <= 400 Hz | 2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3 2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NO | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | 20 A (ที่ <50 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง 9 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
รหัสสินค้า |
---|
LC1K0610M7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | ความกว้าง | ความลึก | แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม | การใช้งาน คอนแทค | องค์ประกอบหน้า หน้าสัมผัส ขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ความสูง | ความทนทาน กล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 448.63 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3P | 45 mm | 57 mm | 220 - 230 V AC 50/60 Hz | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | 58 mm | 10 Mcycles |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC1K0610M7 ในชุด คอนแทคเตอร์ TeSys K
รหัสสินค้า |
---|
LC1K0601B7 |
LC1K0610B7 |
LC1K0610E7 |
LC1K09008M7 |
LC1K0901B7 |
LC1K0910B7 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | ความกว้าง | ความลึก | แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม | การใช้งาน คอนแทค | องค์ประกอบหน้า หน้าสัมผัส ขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ความสูง | ความทนทาน กล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 448.63 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3P | 45 mm | 57 mm | 24 V AC 50/60 Hz | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | 58 mm | 10 Mcycles | ||
฿ 448.63 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3P | 45 mm | 57 mm | 24 V AC 50/60 Hz | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | 58 mm | 10 Mcycles | ||
฿ 448.63 | 1 ชิ้น | 75 วัน | 3P | 45 mm | 57 mm | 48 V AC 50/60 Hz | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | 58 mm | 10 Mcycles | ||
฿ 855.63 | 1 ชิ้น | 75 วัน | 4P | - | 57 mm | 220 - 230 V AC 50/60 Hz | โหลดความต้านทาน | 2 NO + 2 NC | - | 10 Mcycles | ||
฿ 508.75 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3P | - | 57 mm | 24 V AC 50/60 Hz | โหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | 58 mm | 10 Mcycles | ||
฿ 508.75 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3P | - | - | 24 V AC 50/60 Hz | โหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง