1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคเตอร์ TeSys K

คอนแทคเตอร์ TeSys K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 448.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนแทค TeSys K - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux - ขดลวด ไฟฟ้ากระแสสลับ 24 โวลต์

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ใช้งานได้ยาวนานWEEEระดับความสูงในการทำงานกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันหมวดการใช้งาน[Uc] แรงดันวงจรควบคุมช่วง[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินคำอธิบายโพลอัตราการทำงานสูงสุดกระบวนการชุบผิวป้องกันชื่อสินค้า                  ความหน่วงไฟ                 การใช้งานอุปกรณ์                      พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด Irms                การใช้งานคอนแทคเตอร์ส่วนประกอบหน้าสัมผัสโพลไฟฟ้าชนิดวงจรควบคุม                   กระแสลัดวงจรสูงสุด                                    ค่ากระแสสูงสุดของฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง                    ความต้านทานเฉลี่ยแรงดันสูงสุดของวงจรควบคุมเวลาในการทำงานกำลัง Inrush ในหน่วย VAการบริโภคกำลังไฟฟ้า Hold-in ในหน่วย VAการกระจายความร้อนความแข็งแรงเชิงกล                        ระดับความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย                    ความถี่ของวงจรสัญญาณ                  กำลังมอเตอร์ kW                 กระแสไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุดส่วนประกอบหน้าสัมผัสช่วยแรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำความต้านทานของฉนวน[Ie] พิกัดกระแสใช้งานชนิดหน้าสัมผัสช่วยระยะไม่เกยกันชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความลึกระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บแรงบิดขันแน่น[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวนการเชื่อมต่อ - ขั้ว[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งความสูงน้ำหนักสุทธิ[Icw] ค่าพิกัดและกระแสการลัดวงจรสูงสุดที่ทนได้ความกว้าง
LC1K0601B7คอนแทคUL
CSA
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACHใช่18 เดือนAC-4
AC-3
24 V AC 50/60 HzTeSys20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง
10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
III3P3600 cyc/hTC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068
TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016
TeSys KV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102
การควบคุม110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110
110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NOAC ที่ 50/60 Hz110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง
25 A aM สำหรับวงจรกำลัง
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลังขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃)
ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃)
ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO
10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO
30 VA (ที่ 20°C)4.5 VA (ที่ 20°C)1.3 Wคอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ 
มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ 
มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
<= 400 Hz1.5 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3
2.2 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3
1.5 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4
5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NC17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ6 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลังชนิดทันที 1 NC0.5 mmLC1K1.3 Mcycles 6 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V10 Mcycles57 mmIP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
-50 ถึง 80 ℃1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2
1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hz
วงจรสัญญาณ: <= 690 V AC 50/60 Hz
วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508
วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
8 kVแผ่นเพลท
ราง
58 mm0.18 กก.90 A 50 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
85 A 50 ℃ - 5 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
80 A 50 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
60 A 50 ℃ - 30 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
45 A 50 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง
40 A 50 ℃ - 3 นาที สำหรับวงจรกำลัง
20 A 50 ℃ - >= 15 นาที สำหรับวงจรกำลัง
80 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ
90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
45 mm
LC1K0610B7คอนแทคUL
CSA
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACHใช่18 เดือนAC-4
AC-3
24 V AC 50/60 HzTeSys20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง
10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
III3P3600 cyc/hTC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068
TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016
TeSys KV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102
การควบคุม110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110
110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NOAC ที่ 50/60 Hz110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง
25 A aM สำหรับวงจรกำลัง
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลังขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃)
ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃)
ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO
10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO
30 VA (ที่ 20°C)4.5 VA (ที่ 20°C)1.3 Wคอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ 
มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ 
มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
<= 400 Hz1.5 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3
2.2 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3
1.5 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4
5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NO17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ6 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลังชนิดทันที 1 NO0.5 mmLC1K1.3 Mcycles 6 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V10 Mcycles57 mmIP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
-50 ถึง 80 ℃1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2
1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hz
วงจรสัญญาณ: <= 690 V AC 50/60 Hz
วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508
วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
8 kVราง
แผ่นเพลท
58 mm0.18 กก.90 A 50 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
85 A 50 ℃ - 5 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
80 A 50 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
60 A 50 ℃ - 30 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
45 A 50 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง
40 A 50 ℃ - 3 นาที สำหรับวงจรกำลัง
20 A 50 ℃ - >= 15 นาที สำหรับวงจรกำลัง
80 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ
90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
45 mm
LC1K0610E7คอนแทคCSA
UL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACHใช่18 เดือนAC-3
AC-4
48 V AC 50/60 HzTeSys20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง
10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
III3P3600 cyc/hTC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068
TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016
TeSys KV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102
การควบคุม110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110
110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NOAC ที่ 50/60 Hz110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง
25 A aM สำหรับวงจรกำลัง
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลังขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃)
ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃)
ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO
10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO
30 VA (ที่ 20°C)4.5 VA (ที่ 20°C)1.3 Wคอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ 
มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ 
มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
<= 400 Hz1.5 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3
2.2 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3
1.5 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4
5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NO17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ6 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลังชนิดทันที 1 NO0.5 mmLC1K1.3 Mcycles 6 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V10 Mcycles57 mmIP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
-50 ถึง 80 ℃1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2
1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hz
วงจรสัญญาณ: <= 690 V AC 50/60 Hz
วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508
วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
8 kVราง
แผ่นเพลท
58 mm0.18 กก.90 A 50 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
85 A 50 ℃ - 5 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
80 A 50 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
60 A 50 ℃ - 30 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
45 A 50 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง
40 A 50 ℃ - 3 นาที สำหรับวงจรกำลัง
20 A 50 ℃ - >= 15 นาที สำหรับวงจรกำลัง
80 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ
90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
45 mm
LC1K0610M7คอนแทคUL
CSA
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACHใช่18 เดือนAC-3
AC-4
220 - 230 V AC 50/60 HzTeSys20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง
10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
III3P3600 cyc/hTC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068
TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016
TeSys KV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102
การควบคุม110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110
110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NOAC ที่ 50/60 Hz110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง
25 A aM สำหรับวงจรกำลัง
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลังขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃)
ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃)
ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO
10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO
30 VA (ที่ 20°C)4.5 VA (ที่ 20°C)1.3 Wคอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ 
มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ 
มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
<= 400 Hz1.5 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3
2.2 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3
1.5 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4
5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NO17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ6 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลังชนิดทันที 1 NO0.5 mmLC1K1.3 Mcycles 6 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V10 Mcycles57 mmIP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
-50 ถึง 80 ℃1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2
1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hz
วงจรสัญญาณ: <= 690 V AC 50/60 Hz
วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508
วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
8 kVราง
แผ่นเพลท
58 mm0.18 กก.90 A 50 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
85 A 50 ℃ - 5 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
80 A 50 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
60 A 50 ℃ - 30 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
45 A 50 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง
40 A 50 ℃ - 3 นาที สำหรับวงจรกำลัง
20 A 50 ℃ - >= 15 นาที สำหรับวงจรกำลัง
80 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ
90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
45 mm
LC1K09008M7คอนแทคUL
CSA
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACHใช่18 เดือนAC-1220 - 230 V AC 50/60 HzTeSys20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลังIII4P3600 cyc/hTC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068
TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016
TeSys KV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102
การควบคุม110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110
110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
โหลดความต้านทานไฟฟ้า2 NO + 2 NCAC ที่ 50/60 Hz110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง
25 A aM สำหรับวงจรกำลัง
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลังขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃)
ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃)
ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO
10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO
ลดการจ่ายไฟคอลย์ 15 - 25 ms และการเปิด NC
จ่ายไฟคอยล์ 5 - 15 ms และการเปิด NC
30 VA (ที่ 20°C)4.5 VA (ที่ 20°C)1.3 Wคอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ 
มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ 
มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
<= 400 Hz0.18 Mcycles 20 A AC-1 ที่ Ue <= 440 V10 Mcycles57 mmIP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
-50 ถึง 80 ℃1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2
1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hzวงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508
วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
8 kVแผ่นเพลท
ราง
LC1K0901B7คอนแทคCSA
UL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACHใช่18 เดือนAC-3
AC-4
AC-1
24 V AC 50/60 HzTeSys20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง
10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
III3P3600 cyc/hTC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068
TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016
TeSys KV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102
การควบคุม110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110
110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
โหลดความต้านทานไฟฟ้า
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
3 NOAC ที่ 50/60 Hz110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง
25 A aM สำหรับวงจรกำลัง
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลังขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃)
ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃)
ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO
10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO
30 VA (ที่ 20°C)4.5 VA (ที่ 20°C)1.3 Wคอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ 
มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ 
มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
<= 400 Hz2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3
2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4
5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NC17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ20 A (ที่ <50 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง
9 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง
16 A (ที่ <70 ℃) ที่ 690 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง
ชนิดทันที 1 NC0.5 mmLC1K0.18 Mcycles 20 A AC-1 ที่ Ue <= 440 V
1.3 Mcycles 9 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V
10 Mcycles57 mmIP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0106BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
-50 ถึง 80 ℃1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Phillips หมายเลข 2
1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรกำลัง: 690 V AC 50/60 Hz
วงจรสัญญาณ: <= 690 V AC 50/60 Hz
วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508
วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 508
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14
วงจรสัญญาณ: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 0.34 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 0.34 ถึง 1.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
8 kVแผ่นเพลท
ราง
58 mm0.18 กก.90 A 50 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
85 A 50 ℃ - 5 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
80 A 50 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
60 A 50 ℃ - 30 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
45 A 50 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง
40 A 50 ℃ - 3 นาที สำหรับวงจรกำลัง
20 A 50 ℃ - >= 15 นาที สำหรับวงจรกำลัง
80 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ
90 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
110 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
LC1K0910B7คอนแทคCSA
UL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACHใช่18 เดือนAC-3
AC-1
AC-4
24 V AC 50/60 HzTeSys20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง
10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
III3P3600 cyc/hTC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068
TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016
TeSys KV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102
การควบคุม110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110
110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
โหลดความต้านทานไฟฟ้า
3 NOAC ที่ 50/60 Hz110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง
25 A aM สำหรับวงจรกำลัง
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลังขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃)
ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃)
ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO
10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO
30 VA (ที่ 20°C)4.5 VA (ที่ 20°C)1.3 Wคอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ 
มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ 
มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
<= 400 Hz2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3
2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4
5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NO17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ20 A (ที่ <50 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง
9 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง
16 A (ที่ <70 ℃) ที่ 690 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง
ชนิดทันที 1 NO0.5 mmLC1K
LC1K0910E7คอนแทคUL
CSA
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
2,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACHใช่18 เดือนAC-1
AC-3
AC-4
48 V AC 50/60 HzTeSys20 A (ที่ 50 ℃) สำหรับวงจรกำลัง
10 A (at 50 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
III3P3600 cyc/hTC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068
TC สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 50016
TeSys KV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-101
ข้อกำหนด 2 สอดคล้องตามมาตรฐาน NF F 16-102
การควบคุม110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน NF C 63-110
110 A AC สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
โหลดความต้านทานไฟฟ้า
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
3 NOAC ที่ 50/60 Hz110 A ที่ 415 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 440 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
80 A ที่ 500 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 220 - 230 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
110 A ที่ 380 - 400 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
70 A ที่ 660 - 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
25 GG ที่ <= 440 V สำหรับวงจรกำลัง
25 A aM สำหรับวงจรกำลัง
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE 0660
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลังขณะใช้งาน: 0.8 - 1.15 Uc (ที่ <50 ℃)
ดรอปเอาท์: 0.2 - 0.75 Uc (ที่ <50 ℃)
ลดการจ่ายไฟคอลย์ 10 - 20 ms และการเปิด NO
10 - 20 ms จ่ายไฟคอยล์และการปิด NO
30 VA (ที่ 20°C)4.5 VA (ที่ 20°C)1.3 Wคอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน X: 10 Gn สำหรับ 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Y: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด, บนแกน Z: 15 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน X: 6 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Y: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด, บนแกน Z: 10 Gn นาน 11 ms สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
คอนแทคเตอร์ B10d = 1,369,863 รอบ 
มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
คอนแทคเตอร์ B10d = 20,000,000 รอบ 
มีโหลดเชิงกลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
<= 400 Hz2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 480 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz AC-3
2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz AC-4
5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NO17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ20 A (ที่ <50 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง
9 A ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง

 


























 

 









 


























 

 









 























 

 









 























 

 








รหัสสินค้า
LC1K0601B7
LC1K0610B7
LC1K0610E7
LC1K0610M7
LC1K09008M7
LC1K0901B7
LC1K0910B7
LC1K0910E7
LC1K0910G7
LC1K0910M7
LC1K1201E7
LC1K1201F7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว ความกว้าง ความลึก แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม การใช้งาน คอนแทค องค์ประกอบหน้า หน้าสัมผัส ขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความสูง ความทนทาน กล

฿ 448.63

CONTACTOR 1 ชิ้น 60 วัน 3P45 mm57 mm24 V AC 50/60 Hzอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO58 mm10 Mcycles

฿ 448.63

CONTACTOR 1 ชิ้น 60 วัน 3P45 mm57 mm24 V AC 50/60 Hzอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO58 mm10 Mcycles

฿ 448.63

CONTACTOR 1 ชิ้น 75 วัน 3P45 mm57 mm48 V AC 50/60 Hzอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO58 mm10 Mcycles

฿ 448.63

CONTACTOR 1 ชิ้น 60 วัน 3P45 mm57 mm220 - 230 V AC 50/60 Hzอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO58 mm10 Mcycles

฿ 855.63

CONTACTOR 20A AC1 2NO+NC 1 ชิ้น 75 วัน 4P-57 mm220 - 230 V AC 50/60 Hzโหลดความต้านทาน2 NO + 2 NC-10 Mcycles

฿ 508.75

CONTACTOR 1 ชิ้น 60 วัน 3P-57 mm24 V AC 50/60 Hzโหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO58 mm10 Mcycles

฿ 508.75

CONTACTOR 1 ชิ้น 60 วัน 3P--24 V AC 50/60 Hzโหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO--

฿ 508.75

CONTACTOR 1 ชิ้น 2 วัน 3P--48 V AC 50/60 Hzโหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO--

฿ 508.75

CONTACTOR 1 ชิ้น 60 วัน 3P--120 V AC 50/60 Hzโหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO--

฿ 508.75

CONTACTOR 1 ชิ้น 2 วัน 3P--220 - 230 V AC 50/60 Hzอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ โหลดความต้านทานไฟฟ้า / โหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO--

฿ 578.13

CONTACTOR 1 ชิ้น 60 วัน 3P--48 V AC 50/60 Hzโหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO--

฿ 578.13

CONTACTOR 1 ชิ้น 60 วัน 3P--110 V AC 50/60 Hzโหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO--

กำลังโหลด …

  1. 1