(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนแทคเตอร์ TeSys D และคอนแทคเตอร์แบบกลับทางมีตั้งแต่ 9 A ถึง 150 A (มอเตอร์เหนี่ยวนำ) และตั้งแต่ 20 A ถึง 200 A (โหลดความต้านทานไฟฟ้า) ในเวอร์ชั่นแบบ 3 โพลและ 4 โพล
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | ระดับความสูงในการทำงาน | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | หมวดการใช้งาน | [Uc] แรงดันวงจรควบคุม | แรงบิดขันแน่น | ช่วง | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายโพล | อัตราการทำงานสูงสุด | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ชื่อสินค้า | ความหน่วงไฟ | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด Irms | [Icw] ค่าพิกัดและกระแสการลัดวงจรสูงสุดที่ทนได้ | การใช้งานคอนแทคเตอร์ | ส่วนประกอบหน้าสัมผัสโพลไฟฟ้า | ชนิดวงจรควบคุม | กระแสลัดวงจรสูงสุด | ค่ากระแสสูงสุดของฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง | ความต้านทานเฉลี่ย | การกระจายพลังงานต่อโพล | เวลาในการทำงาน | ความทนไฟ | ความแข็งแรงเชิงกล | ระดับความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย | หน้าปก | เทคโนโลยีคอยล์ | รหัสความเข้ากันได้ | ความเข้ากันได้ของหน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุด | ส่วนประกอบหน้าสัมผัสช่วย | แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ | ความต้านทานของฉนวน | ระยะเวลาที่ไม่เหลื่อมกัน | ชนิดหน้าสัมผัสช่วย | ความถี่ของวงจรสัญญาณ | กำลัง Inrush ในหน่วย VA | การบริโภคกำลังไฟฟ้า Hold-in ในหน่วย VA | การกระจายความร้อน | ปราศจาก SVHC ตามกฎหมาย REACH | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | โปรไฟล์ใช้งานได้ยาวนาน | กำลังมอเตอร์ kW | กำลังมอเตอร์ HP (UL / CSA) | ชนิดมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ | ช่วงกำลังมอเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าคอยล์คอนแทคเตอร์ | การบริโภคกำลังไฟฟ้า Hold-in ในหน่วย W | เวลาคงที่ | กำลัง Inrush ในหน่วย W | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | แรงดันสูงสุดของวงจรควบคุม | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมที่อนุญาตสำหรับอุปกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1D096M7 | คอนแทค | LC1D | 0.6 Mcycles 25 A AC-1 ที่ Ue <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V | 15 Mcycles | 45 mm | 77 mm | 86 mm | 0.32 กก. | IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | CSA C22.2 หมายเลข 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | -60 ถึง 80 ℃ | DNV UL CSA BV CCC RINA GL LROS (Lloyds Register of Shipping) GOST | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | 18 เดือน | AC-3 AC-4 AC-1 | 220 V AC 50/60 Hz | วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลหางปลากลม - มีสกรูที่ใช้ไขควงปากแบน O 6 มม. M3.5 วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลหางปลากลม - มีสกรูที่ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 M3.5 วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลหางปลากลม - มีสกรูที่ใช้ไขควงปากแบน O 8 มม. M3.5 วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลหางปลากลม - มีสกรูที่ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 M3.5 | TeSys | วงจรกำลัง: <= 690 V AC 25 - 400 Hz วงจรกำลัง: <= 300 V DC | วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V CSA วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V UL | 25 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลัง 10 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ | III | วงจรควบคุม: เทอร์มินอลหางปลากลม (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 8 มม.) วงจรกำลัง: เทอร์มินอลหางปลากลม (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 8 มม.) | 3P | 3600 cyc/h 60 ℃ | 6 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30 | TeSys D | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 | 9 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง 25 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | แผ่นเพลท ราง | 250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 140 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 250 A DC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 | 105 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 210 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 30 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง 61 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง 100 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ 120 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ 140 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ | โหลดความต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 25 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง 20 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง | 2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 1.56 W AC-1 0.2 W AC-3 | 12 - 22 ms แบบปิด 4 - 19 ms แบบเปิด | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 10 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms | B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | กับ | ไม่มีโมดูลป้องกันไฟกระชาก | — | — | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NO + 1 NC | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | ลดการจ่ายไฟ 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO 1.5 ms เมื่อจ่ายไฟระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | ชนิดลิงก์เชิงกล 1 NO + 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ชนิดหน้าสัมผัสมิเรอร์ 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 25 - 400 Hz | 70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) 70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) | 7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 3 W ที่ 50/60 Hz | ใช่ | ใช่ | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | 2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW ที่ 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) | 1 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 2 hp ที่ 200/208 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 2 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 5 hp ที่ 460/480 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 7.5 hp ที่ 575/600 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 0.33 hp ที่ 115 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส | — | — | — | — | — | — | -5 ถึง 60°C | ดรอปเอาท์: 0.3 - 0.6 Uc AC 50/60 Hz (ที่ 60 ℃) ขณะใช้งาน: 0.8 - 1.1 Uc AC 50 Hz (ที่ 60 ℃) ขณะใช้งาน: 0.85 - 1.1 Uc AC 60 Hz (ที่ 60 ℃) | -40 ถึง 70°C ที่ Uc |
LC1D09D7 | คอนแทค | LC1D | 0.6 Mcycles 25 A AC-1 ที่ Ue <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V | 15 Mcycles | 45 mm | 77 mm | 86 mm | 0.32 กก. | IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | CSA C22.2 หมายเลข 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | -60 ถึง 80 ℃ | BV LROS (Lloyds Register of Shipping) CSA UL DNV CCC GOST RINA GL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | 18 เดือน | AC-1 AC-4 AC-3 | 42 V AC 50/60 Hz | วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 | TeSys | วงจรกำลัง: <= 690 V AC 25 - 400 Hz วงจรกำลัง: <= 300 V DC | วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V CSA วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V UL | 25 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลัง 10 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ | III | วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย | 3P | 3600 cyc/h 60 ℃ | 6 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30 | TeSys D | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 | 9 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง 25 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | ราง แผ่นเพลท | 250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 140 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 250 A DC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 | 105 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 210 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 30 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง 61 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง 100 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ 120 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ 140 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ | โหลดความต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 25 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง 20 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง | 2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 1.56 W AC-1 0.2 W AC-3 | 12 - 22 ms แบบปิด 4 - 19 ms แบบเปิด | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 10 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms | B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | กับ | ไม่มีโมดูลป้องกันไฟกระชาก | LC1D | M2 | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NO + 1 NC | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | ลดการจ่ายไฟ 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO 1.5 ms เมื่อจ่ายไฟระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | ชนิดลิงก์เชิงกล 1 NO + 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ชนิดหน้าสัมผัสมิเรอร์ 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 25 - 400 Hz | 70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) 70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) | 7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 3 W ที่ 50/60 Hz | ใช่ | ใช่ | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | 2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW ที่ 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) | 1 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 2 hp ที่ 200/208 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 2 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 5 hp ที่ 460/480 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 7.5 hp ที่ 575/600 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 0.33 hp ที่ 115 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส | คอนแทคเตอร์โดยตรง | 0 ถึง 0.5 kW ที่ 100 ถึง 120 V 3 เฟส 0.55 ถึง 1 kW ที่ 100 ถึง 120 V 3 เฟส 0 ถึง 0.5 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส 0.55 ถึง 1 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส 1.1 ถึง 2 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส 0 ถึง 0.5 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส 0.55 ถึง 1 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส 1.1 ถึง 2 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส 2.2 ถึง 3 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส 4 ถึง 6 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส 0 ถึง 0.5 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส 0.55 ถึง 1 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส 1.1 ถึง 2 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส 2.2 ถึง 3 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส 4 ถึง 6 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส 0 ถึง 0.5 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส 0.55 ถึง 1 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส 1.1 ถึง 2 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส 2.2 ถึง 3 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส 4 ถึง 6 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส | — | — | — | — | — | — | — |
LC1D09FD | คอนแทค | LC1D | 0.6 Mcycles 25 A AC-1 ที่ Ue <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V | 30 Mcycles | 45 mm | 77 mm | 95 mm | 0.48 กก. | IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | CSA C22.2 หมายเลข 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | -60 ถึง 80 ℃ | UL GL DNV CCC CSA LROS (Lloyds Register of Shipping) RINA GOST BV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | 18 เดือน | AC-4 AC-3 AC-1 | 110 V DC | วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 | TeSys | วงจรกำลัง: <= 690 V AC 25 - 400 Hz วงจรกำลัง: <= 300 V DC | วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V CSA วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V UL | 25 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลัง 10 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ | III | วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย | 3P | 3600 cyc/h 60 ℃ | 6 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30 | TeSys D | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 | 9 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง 25 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | แผ่นเพลท ราง | 250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 140 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 250 A DC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 | 105 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 210 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 30 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง 61 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง 100 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ 120 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ 140 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ | โหลดความต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | มาตรฐาน DC | 250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 25 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง 20 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง | 2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 1.56 W AC-1 0.2 W AC-3 | 53.55 - 72.45 ms แบบปิด 16 - 24 ms แบบเปิด | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 10 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms | B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | กับ | ตัวป้องกันไฟกระชากสูงสุดแบบไดโอดทั้งสองทิศทางในตัว | LC1D | M4 | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NO + 1 NC | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | ลดการจ่ายไฟ 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO 1.5 ms เมื่อจ่ายไฟระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | ชนิดลิงก์เชิงกล 1 NO + 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ชนิดหน้าสัมผัสมิเรอร์ 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 25 - 400 Hz | — | — | — | — | — | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | 2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW ที่ 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) | 1 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 2 hp ที่ 200/208 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 2 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 5 hp ที่ 460/480 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 7.5 hp ที่ 575/600 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 0.33 hp ที่ 115 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส | — | — | — | 5.4 W ที่ 20 ℃ | 28 ms | 5.4 W (ที่ 20 ℃) | — | — | — |
LC1D09Q7 | คอนแทค | LC1D | 0.6 Mcycles 25 A AC-1 ที่ Ue <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V | 15 Mcycles | 45 mm | 77 mm | 86 mm | 0.32 กก. | IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | CSA C22.2 หมายเลข 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | -60 ถึง 80 ℃ | UL CSA DNV GL RINA CCC BV GOST LROS (Lloyds Register of Shipping) | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | 18 เดือน | AC-1 AC-4 AC-3 | 380 V AC 50/60 Hz | วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 | TeSys | วงจรกำลัง: <= 690 V AC 25 - 400 Hz วงจรกำลัง: <= 300 V DC | วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V CSA วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V UL | 25 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลัง 10 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ | III | วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย | 3P | 3600 cyc/h 60 ℃ | 6 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30 | TeSys D | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 | 9 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง 25 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | แผ่นเพลท ราง | 250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 140 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 250 A DC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 | 105 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 210 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 30 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง 61 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง 100 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ 120 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ 140 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 3 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 25 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง 20 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง | 2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 1.56 W AC-1 0.2 W AC-3 | 12 - 22 ms แบบปิด 4 - 19 ms แบบเปิด | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 10 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms | B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | กับ | ไม่มีโมดูลป้องกันไฟกระชาก | LC1D | M2 | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NO + 1 NC | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | ลดการจ่ายไฟ 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO 1.5 ms เมื่อจ่ายไฟระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | ชนิดลิงก์เชิงกล 1 NO + 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ชนิดหน้าสัมผัสมิเรอร์ 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 25 - 400 Hz | 70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) 70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) | 7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 3 W ที่ 50/60 Hz | ใช่ | ใช่ | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | 2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW ที่ 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) | 1 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 2 hp ที่ 200/208 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 2 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 5 hp ที่ 460/480 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 7.5 hp ที่ 575/600 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 0.33 hp ที่ 115 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส | คอนแทคเตอร์โดยตรง | 0 ถึง 0.5 kW ที่ 100 ถึง 120 V 3 เฟส 0.55 ถึง 1 kW ที่ 100 ถึง 120 V 3 เฟส 0 ถึง 0.5 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส 0.55 ถึง 1 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส 1.1 ถึง 2 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส 0 ถึง 0.5 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส 0.55 ถึง 1 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส 1.1 ถึง 2 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส 2.2 ถึง 3 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส 4 ถึง 6 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส 0 ถึง 0.5 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส 0.55 ถึง 1 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส 1.1 ถึง 2 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส 2.2 ถึง 3 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส 4 ถึง 6 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส 0 ถึง 0.5 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส 0.55 ถึง 1 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส 1.1 ถึง 2 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส 2.2 ถึง 3 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส 4 ถึง 6 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส | — | — | — | — | — | — | — |
LC1D115004M7 | คอนแทค | LC1D | 0.8 Mcycles 200 A AC-1 ที่ Ue <= 440 V | 8 Mcycles | 150 mm | 158 mm | 132 mm | 2.86 กก. | IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | CSA C22.2 หมายเลข 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | -60 ถึง 80 ℃ | CCC RINA GOST UL CSA LROS (Lloyds Register of Shipping) BV GL DNV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | 18 เดือน | AC-1 | 220 V AC 50/60 Hz | วงจรควบคุม: 1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. วงจรควบคุม: 1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 วงจรกำลัง: 12 N.m - บนคอนเนคเตอร์ หัวสกรูหกเหลี่ยม 4 มม. | TeSys | วงจรกำลัง: <= 1000 V AC 25 - 400 Hz วงจรกำลัง: <= 460 V DC | วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL วงจรกำลัง: 1,000 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 200 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลัง | III | วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย | 4P | 2400 cyc/h 60 ℃ | 8 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30 | TeSys D | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 | 200 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | ราง แผ่นเพลท | 1,260 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 250 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง 550 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง 950 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 1,100 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง | โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 4 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 1,100 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 250 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง 200 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง | 0.6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 24 W AC-1 | 6 - 20 ms แบบเปิด 20 - 50 ms แบบปิด | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 6 Gn นาน 11 ms | B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | กับ | ตัวป้องกันไฟกระชากสูงสุดแบบไดโอดทั้งสองทิศทางในตัว | LC1D | M14 | — | — | — | — | — | — | — | 280 ถึง 350 VA 60 Hz cos phi 0.8 (ที่ 20 ℃) 280 ถึง 350 VA 50 Hz cos phi 0.8 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 18 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 2 ถึง 18 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 3 ถึง 8 W ที่ 50/60 Hz | — | — | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LC1D115E7 | คอนแทค | LC1D | 0.8 Mcycles 200 A AC-1 ที่ Ue <= 440 V 0.95 Mcycles 115 A AC-3 ที่ Ue <= 440 V | 8 Mcycles | 120 mm | 158 mm | 136 mm | 2.5 กก. | IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | CSA C22.2 หมายเลข 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | -60 ถึง 80 ℃ | DNV CCC RINA GOST BV GL LROS (Lloyds Register of Shipping) CSA UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด | ประกาศ REACH | 18 เดือน | AC-1 AC-4 AC-3 | 48 V AC 50/60 Hz | วงจรควบคุม: 1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม. วงจรควบคุม: 1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 วงจรกำลัง: 12 N.m - บนคอนเนคเตอร์ หัวสกรูหกเหลี่ยม 4 มม. | TeSys | วงจรกำลัง: <= 1000 V AC 25 - 400 Hz วงจรกำลัง: <= 300 V DC | วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL วงจรกำลัง: 1,000 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V CSA วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V UL | 200 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลัง | III | วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย | 3P | 2400 cyc/h 60 ℃ | 8 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30 | TeSys D | V1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94 | 200 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง 115 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง | แผ่นเพลท ราง | 1,260 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 140 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 250 A DC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 | 250 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง 550 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง 950 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 1,100 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 100 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ 120 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ 140 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 3 NO | AC ที่ 50/60 Hz | 1,100 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 250 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง 200 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง 10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณ | 0.6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 24 W AC-1 7.9 W AC-3 | 6 - 20 ms แบบเปิด 20 - 50 ms แบบปิด | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 6 Gn นาน 11 ms | B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 | กับ | ตัวป้องกันไฟกระชากสูงสุดแบบไดโอดทั้งสองทิศทางในตัว | LC1D | M13 | 5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ | 1 NO + 1 NC | 17 V สำหรับวงจรสัญญาณ | > 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณ | ลดการจ่ายไฟ 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO 1.5 ms เมื่อจ่ายไฟระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | ชนิดลิงก์เชิงกล 1 NO + 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 ชนิดหน้าสัมผัสมิเรอร์ 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 25 - 400 Hz | 280 ถึง 350 VA 60 Hz cos phi 0.8 (ที่ 20 ℃) 280 ถึง 350 VA 50 Hz cos phi 0.8 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 18 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 2 ถึง 18 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 3 ถึง 8 W ที่ 50/60 Hz | — | — | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | 30 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 55 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 59 kW ที่ 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 75 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 80 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 65 kW ที่ 1,000 V AC 50/60 Hz (AC-3) 18.5 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) | 30 hp ที่ 200/208 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 40 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 75 hp ที่ 460/480 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส 100 hp ที่ 575/600 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส | คอนแทคเตอร์โดยตรง | 30 ถึง 50 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส | |||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
รหัสสินค้า |
---|
LC1D50ABNE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | ความกว้าง | ความลึก | แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม | การใช้งาน คอนแทค | องค์ประกอบหน้า หน้าสัมผัส ขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ความสูง | ความเข้ากันได้ของการ หน้าสัมผัส | ความทนทาน กล | การ กระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อ ขั้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,763.75 | CONTACTOR3P(3NO)50A1NO+1NC | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3P | 55 mm | 120 mm | 24-60V AC/DC | โหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3NO | 122 mm | — | 6 Mcycles | 9.6 W AC-1, 3.7 W AC-3, 3.7 W AC-3e |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC1D50ABNE ในชุด คอนแทคเตอร์ TeSys D
รหัสสินค้า |
---|
LC1D098M7 |
LC1D09BNE |
LC1D09D7 |
LC1D50AE7 |
LC1D50AM7 |
LC1D50AQ7 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | ความกว้าง | ความลึก | แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม | การใช้งาน คอนแทค | องค์ประกอบหน้า หน้าสัมผัส ขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ความสูง | ความเข้ากันได้ของการ หน้าสัมผัส | ความทนทาน กล | การ กระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อ ขั้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,016.50 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4P | 45 mm | 92 mm | 220 V AC 50/60 Hz | โหลดความต้านทาน | 2 NO + 2 NC | 85 mm | M6 | 15 Mcycles | 1.56 W AC-1 | ||
฿ 790.88 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3P | 45 mm | 86 mm | 24-60V AC/DC | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์, โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 3NO | 77 mm | — | 15 Mcycles | 1.56 W AC-1, 0.2 W AC-3, 0.2 W AC-3e | ||
฿ 508.75 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3P | 45 mm | 86 mm | 42 V AC 50/60 Hz | โหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | 77 mm | M2 | 15 Mcycles | 1.56 W AC-1, 0.2 W AC-3 | ||
฿ 2,802.75 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3P | 55 mm | 120 mm | 48 V AC 50/60 Hz | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์, โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 3 NO | 122 mm | M2 | 6 Mcycles | 3.7 W AC-3, 9.6 W AC-1 | ||
฿ 2,682.50 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3P | 55 mm | 120 mm | 220 V AC 50/60 Hz | โหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | 122 mm | M2 | 6 Mcycles | 3.7 W AC-3, 9.6 W AC-1 | ||
฿ 2,802.75 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3P | 55 mm | 120 mm | 380 V AC 50/60 Hz | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์, โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 3 NO | 122 mm | M2 | 6 Mcycles | 3.7 W AC-3, 9.6 W AC-1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง