1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคเตอร์ TeSys D (รหัสสินค้า)

CONT 9A 1NC+1NO LUGS

คอนแทคเตอร์ TeSys D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 508.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนแทคเตอร์ TeSys D และคอนแทคเตอร์แบบกลับทางมีตั้งแต่ 9 A ถึง 150 A (มอเตอร์เหนี่ยวนำ) และตั้งแต่ 20 A ถึง 200 A (โหลดความต้านทานไฟฟ้า) ในเวอร์ชั่นแบบ 3 โพลและ 4 โพล

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEระดับความสูงในการทำงานกฎระเบียบ REACHการประกันหมวดการใช้งาน[Uc] แรงดันวงจรควบคุมแรงบิดขันแน่นช่วง[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายโพลอัตราการทำงานสูงสุด[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์กระบวนการชุบผิวป้องกันชื่อสินค้าความหน่วงไฟ[Ie] พิกัดกระแสใช้งานอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด Irms[Icw] ค่าพิกัดและกระแสการลัดวงจรสูงสุดที่ทนได้การใช้งานคอนแทคเตอร์ส่วนประกอบหน้าสัมผัสโพลไฟฟ้าชนิดวงจรควบคุมกระแสลัดวงจรสูงสุดค่ากระแสสูงสุดของฟิวส์ที่เกี่ยวข้องความต้านทานเฉลี่ยการกระจายพลังงานต่อโพลเวลาในการทำงานความทนไฟความแข็งแรงเชิงกลระดับความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยหน้าปกเทคโนโลยีคอยล์รหัสความเข้ากันได้ความเข้ากันได้ของหน้าสัมผัสกระแสไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุดส่วนประกอบหน้าสัมผัสช่วยแรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำความต้านทานของฉนวนระยะเวลาที่ไม่เหลื่อมกันชนิดหน้าสัมผัสช่วยความถี่ของวงจรสัญญาณกำลัง Inrush ในหน่วย VAการบริโภคกำลังไฟฟ้า Hold-in ในหน่วย VAการกระจายความร้อนปราศจาก SVHC ตามกฎหมาย REACHปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษโปรไฟล์ใช้งานได้ยาวนานกำลังมอเตอร์ kWกำลังมอเตอร์ HP (UL / CSA)ชนิดมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ช่วงกำลังมอเตอร์แรงดันไฟฟ้าคอยล์คอนแทคเตอร์การบริโภคกำลังไฟฟ้า Hold-in ในหน่วย Wเวลาคงที่กำลัง Inrush ในหน่วย Wอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานแรงดันสูงสุดของวงจรควบคุมอุณหภูมิอากาศแวดล้อมที่อนุญาตสำหรับอุปกรณ์
LC1D096M7คอนแทคLC1D0.6 Mcycles 25 A AC-1 
ที่ Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 
ที่ Ue <= 440 V
15 Mcycles45 mm77 mm86 mm0.32 กก.IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 605293CSA C22.2 หมายเลข 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
-60 ถึง 80 ℃DNV
UL
CSA
BV
CCC
RINA
GL
LROS (Lloyds Register of Shipping)
GOST
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACH18 เดือนAC-3
AC-4
AC-1
220 V AC 50/60 Hzวงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลหางปลากลม - มีสกรูที่ใช้ไขควงปากแบน O 6 มม. M3.5
วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลหางปลากลม - มีสกรูที่ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 M3.5
วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลหางปลากลม - มีสกรูที่ใช้ไขควงปากแบน O 8 มม. M3.5
วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลหางปลากลม - มีสกรูที่ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2 M3.5
TeSysวงจรกำลัง: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
วงจรกำลัง: <= 300 V DC
วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1
วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V CSA
วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V UL
25 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลัง
10 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
IIIวงจรควบคุม: เทอร์มินอลหางปลากลม (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 8 มม.)
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลหางปลากลม (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 8 มม.)
3P3600 cyc/h 60 ℃6 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30TeSys DV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 949 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง
25 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง
แผ่นเพลท
ราง
250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
140 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
250 A DC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
105 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
210 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
30 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง
61 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง
100 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ
120 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
140 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
โหลดความต้านทานไฟฟ้า
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
3 NOAC ที่ 50/60 Hz250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 6094710 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
25 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง
20 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง
2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง1.56 W AC-1
0.2 W AC-3
12 - 22 ms แบบปิด
4 - 19 ms แบบเปิด
850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 10 Gn นาน 11 ms
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms
B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
กับไม่มีโมดูลป้องกันไฟกระชาก5 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NO + 1 NC17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณลดการจ่ายไฟ 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
1.5 ms เมื่อจ่ายไฟระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
ชนิดลิงก์เชิงกล 1 NO + 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
ชนิดหน้าสัมผัสมิเรอร์ 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
25 - 400 Hz70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃)
70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃)
7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
2 ถึง 3 W ที่ 50/60 Hzใช่ใช่ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW ที่ 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
1 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส
2 hp ที่ 200/208 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
2 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
5 hp ที่ 460/480 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
7.5 hp ที่ 575/600 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
0.33 hp ที่ 115 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส
-5 ถึง 60°Cดรอปเอาท์: 0.3 - 0.6 Uc AC 50/60 Hz (ที่ 60 ℃)
ขณะใช้งาน: 0.8 - 1.1 Uc AC 50 Hz (ที่ 60 ℃)
ขณะใช้งาน: 0.85 - 1.1 Uc AC 60 Hz (ที่ 60 ℃)
-40 ถึง 70°C ที่ Uc
LC1D09D7คอนแทคLC1D0.6 Mcycles 25 A AC-1 
ที่ Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 
ที่ Ue <= 440 V
15 Mcycles45 mm77 mm86 mm0.32 กก.IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 605293CSA C22.2 หมายเลข 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
-60 ถึง 80 ℃BV
LROS (Lloyds Register of Shipping)
CSA
UL
DNV
CCC
GOST
RINA
GL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACH18 เดือนAC-1
AC-4
AC-3
42 V AC 50/60 Hzวงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2
วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2
TeSysวงจรกำลัง: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
วงจรกำลัง: <= 300 V DC
วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1
วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V CSA
วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V UL
25 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลัง
10 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
IIIวงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
3P3600 cyc/h 60 ℃6 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30TeSys DV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 949 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง
25 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง
ราง
แผ่นเพลท
250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
140 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
250 A DC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
105 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
210 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
30 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง
61 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง
100 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ
120 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
140 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
โหลดความต้านทานไฟฟ้า
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
3 NOAC ที่ 50/60 Hz250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 6094710 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
25 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง
20 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง
2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง1.56 W AC-1
0.2 W AC-3
12 - 22 ms แบบปิด
4 - 19 ms แบบเปิด
850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 10 Gn นาน 11 ms
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms
B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
กับไม่มีโมดูลป้องกันไฟกระชากLC1DM25 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NO + 1 NC17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณลดการจ่ายไฟ 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
1.5 ms เมื่อจ่ายไฟระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
ชนิดลิงก์เชิงกล 1 NO + 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
ชนิดหน้าสัมผัสมิเรอร์ 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
25 - 400 Hz70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃)
70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃)
7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
2 ถึง 3 W ที่ 50/60 Hzใช่ใช่ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW ที่ 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
1 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส
2 hp ที่ 200/208 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
2 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
5 hp ที่ 460/480 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
7.5 hp ที่ 575/600 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
0.33 hp ที่ 115 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส
คอนแทคเตอร์โดยตรง0 ถึง 0.5 kW ที่ 100 ถึง 120 V 3 เฟส
0.55 ถึง 1 kW ที่ 100 ถึง 120 V 3 เฟส
0 ถึง 0.5 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส
0.55 ถึง 1 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส
1.1 ถึง 2 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส
0 ถึง 0.5 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส
0.55 ถึง 1 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส
1.1 ถึง 2 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส
2.2 ถึง 3 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส
4 ถึง 6 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส
0 ถึง 0.5 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส
0.55 ถึง 1 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส
1.1 ถึง 2 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส
2.2 ถึง 3 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส
4 ถึง 6 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส
0 ถึง 0.5 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส
0.55 ถึง 1 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส
1.1 ถึง 2 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส
2.2 ถึง 3 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส
4 ถึง 6 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส
LC1D09FDคอนแทคLC1D0.6 Mcycles 25 A AC-1 
ที่ Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 
ที่ Ue <= 440 V
30 Mcycles45 mm77 mm95 mm0.48 กก.IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 605293CSA C22.2 หมายเลข 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
-60 ถึง 80 ℃UL
GL
DNV
CCC
CSA
LROS (Lloyds Register of Shipping)
RINA
GOST
BV
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACH18 เดือนAC-4
AC-3
AC-1
110 V DCวงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2
วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2
TeSysวงจรกำลัง: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
วงจรกำลัง: <= 300 V DC
วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1
วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V CSA
วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V UL
25 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลัง
10 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
IIIวงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
3P3600 cyc/h 60 ℃6 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30TeSys DV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 949 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง
25 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง
แผ่นเพลท
ราง
250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
140 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
250 A DC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
105 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
210 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
30 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง
61 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง
100 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ
120 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
140 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
โหลดความต้านทานไฟฟ้า
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
3 NOมาตรฐาน DC250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 6094710 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
25 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง
20 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง
2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง1.56 W AC-1
0.2 W AC-3
53.55 - 72.45 ms แบบปิด
16 - 24 ms แบบเปิด
850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 10 Gn นาน 11 ms
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms
B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
กับตัวป้องกันไฟกระชากสูงสุดแบบไดโอดทั้งสองทิศทางในตัวLC1DM45 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NO + 1 NC17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณลดการจ่ายไฟ 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
1.5 ms เมื่อจ่ายไฟระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
ชนิดลิงก์เชิงกล 1 NO + 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
ชนิดหน้าสัมผัสมิเรอร์ 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
25 - 400 Hzข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW ที่ 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
1 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส
2 hp ที่ 200/208 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
2 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
5 hp ที่ 460/480 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
7.5 hp ที่ 575/600 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
0.33 hp ที่ 115 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส
5.4 W ที่ 20 ℃28 ms5.4 W (ที่ 20 ℃)
LC1D09Q7คอนแทคLC1D0.6 Mcycles 25 A AC-1 
ที่ Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 
ที่ Ue <= 440 V
15 Mcycles45 mm77 mm86 mm0.32 กก.IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 605293CSA C22.2 หมายเลข 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
-60 ถึง 80 ℃UL
CSA
DNV
GL
RINA
CCC
BV
GOST
LROS (Lloyds Register of Shipping)
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACH18 เดือนAC-1
AC-4
AC-3
380 V AC 50/60 Hzวงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรกำลัง: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2
วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรควบคุม: 1.7 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2
TeSysวงจรกำลัง: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
วงจรกำลัง: <= 300 V DC
วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1
วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V CSA
วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V UL
25 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลัง
10 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรสัญญาณ
IIIวงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
3P3600 cyc/h 60 ℃6 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30TeSys DV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 949 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง
25 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง
แผ่นเพลท
ราง
250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
140 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
250 A DC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
105 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
210 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
30 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง
61 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง
100 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ
120 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
140 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
โหลดความต้านทานไฟฟ้า
3 NOAC ที่ 50/60 Hz250 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 6094710 A gG สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
25 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง
20 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง
2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง1.56 W AC-1
0.2 W AC-3
12 - 22 ms แบบปิด
4 - 19 ms แบบเปิด
850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 10 Gn นาน 11 ms
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms
B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
กับไม่มีโมดูลป้องกันไฟกระชากLC1DM25 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NO + 1 NC17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณลดการจ่ายไฟ 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
1.5 ms เมื่อจ่ายไฟระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
ชนิดลิงก์เชิงกล 1 NO + 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
ชนิดหน้าสัมผัสมิเรอร์ 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
25 - 400 Hz70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃)
70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃)
7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
2 ถึง 3 W ที่ 50/60 Hzใช่ใช่ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW ที่ 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5.5 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
2.2 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
1 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส
2 hp ที่ 200/208 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
2 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
5 hp ที่ 460/480 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
7.5 hp ที่ 575/600 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
0.33 hp ที่ 115 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส
คอนแทคเตอร์โดยตรง0 ถึง 0.5 kW ที่ 100 ถึง 120 V 3 เฟส
0.55 ถึง 1 kW ที่ 100 ถึง 120 V 3 เฟส
0 ถึง 0.5 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส
0.55 ถึง 1 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส
1.1 ถึง 2 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส
0 ถึง 0.5 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส
0.55 ถึง 1 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส
1.1 ถึง 2 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส
2.2 ถึง 3 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส
4 ถึง 6 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส
0 ถึง 0.5 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส
0.55 ถึง 1 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส
1.1 ถึง 2 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส
2.2 ถึง 3 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส
4 ถึง 6 kW ที่ 480 ถึง 500 V 3 เฟส
0 ถึง 0.5 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส
0.55 ถึง 1 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส
1.1 ถึง 2 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส
2.2 ถึง 3 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส
4 ถึง 6 kW ที่ 525 ถึง 690 V 3 เฟส
LC1D115004M7คอนแทคLC1D0.8 Mcycles 200 A AC-1 
ที่ Ue <= 440 V
8 Mcycles150 mm158 mm132 mm2.86 กก.IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 605293CSA C22.2 หมายเลข 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
-60 ถึง 80 ℃CCC
RINA
GOST
UL
CSA
LROS (Lloyds Register of Shipping)
BV
GL
DNV
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACH18 เดือนAC-1220 V AC 50/60 Hzวงจรควบคุม: 1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรควบคุม: 1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2
วงจรกำลัง: 12 N.m - บนคอนเนคเตอร์ หัวสกรูหกเหลี่ยม 4 มม.
TeSysวงจรกำลัง: <= 1000 V AC 25 - 400 Hz
วงจรกำลัง: <= 460 V DC
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL
วงจรกำลัง: 1,000 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
200 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลังIIIวงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
4P2400 cyc/h 60 ℃8 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30TeSys DV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94200 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลังราง
แผ่นเพลท
1,260 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947250 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง
550 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง
950 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
1,100 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
โหลดความต้านทานไฟฟ้า4 NOAC ที่ 50/60 Hz1,100 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947250 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง
200 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง
0.6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง24 W AC-16 - 20 ms แบบเปิด
20 - 50 ms แบบปิด
850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 6 Gn นาน 11 ms
B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
กับตัวป้องกันไฟกระชากสูงสุดแบบไดโอดทั้งสองทิศทางในตัวLC1DM14280 ถึง 350 VA 60 Hz cos phi 0.8 (ที่ 20 ℃)
280 ถึง 350 VA 50 Hz cos phi 0.8 (ที่ 20 ℃)
2 ถึง 18 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
2 ถึง 18 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
3 ถึง 8 W ที่ 50/60 Hzข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน
LC1D115E7คอนแทคLC1D0.8 Mcycles 200 A AC-1 
ที่ Ue <= 440 V
0.95 Mcycles 115 A AC-3 
ที่ Ue <= 440 V
8 Mcycles120 mm158 mm136 mm2.5 กก.IP20 ด้านหน้าสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 605293CSA C22.2 หมายเลข 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
-60 ถึง 80 ℃DNV
CCC
RINA
GOST
BV
GL
LROS (Lloyds Register of Shipping)
CSA
UL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
3000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACH18 เดือนAC-1
AC-4
AC-3
48 V AC 50/60 Hzวงจรควบคุม: 1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควงหัวแบน O 6 มม.
วงจรควบคุม: 1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู - ใช้ไขควง Philips หมายเลข 2
วงจรกำลัง: 12 N.m - บนคอนเนคเตอร์ หัวสกรูหกเหลี่ยม 4 มม.
TeSysวงจรกำลัง: <= 1000 V AC 25 - 400 Hz
วงจรกำลัง: <= 300 V DC
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง CSA
วงจรกำลัง: 600 V ได้รับการรับรอง UL
วงจรกำลัง: 1,000 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
วงจรสัญญาณ: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1
วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V CSA
วงจรสัญญาณ: ได้รับการรับรอง 600 V UL
200 A (ที่ 60 ℃) สำหรับวงจรกำลังIIIวงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 10 ถึง 120 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
วงจรกำลัง: คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 10 ถึง 50 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
3P2400 cyc/h 60 ℃8 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947TH สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30TeSys DV1 สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 94200 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง
115 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง
แผ่นเพลท
ราง
1,260 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
140 A AC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
250 A DC สำหรับวงจรสัญญาณที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
250 A 40 ℃ - 10 นาที สำหรับวงจรกำลัง
550 A 40 ℃ - 1 นาที สำหรับวงจรกำลัง
950 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
1,100 A 40 ℃ - 1 วินาที สำหรับวงจรกำลัง
100 A - 1 วินาที สำหรับวงจรสัญญาณ
120 A - 500 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
140 A - 100 ms สำหรับวงจรสัญญาณ
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
โหลดความต้านทานไฟฟ้า
3 NOAC ที่ 50/60 Hz1,100 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947250 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง
200 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 2 สำหรับวงจรกำลัง
10 A gG สำหรับวงจรสัญญาณ
0.6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง24 W AC-1
7.9 W AC-3
6 - 20 ms แบบเปิด
20 - 50 ms แบบปิด
850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 2 Gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 4 gn, 5 - 300 Hz
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 15 Gn นาน 11 ms
คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 6 Gn นาน 11 ms
B10d = 1,369,863 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดที่กำหนดสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
B10d = 20,000,000 รอบ คอนแทคเตอร์ที่มีโหลดเชิงกลสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1
กับตัวป้องกันไฟกระชากสูงสุดแบบไดโอดทั้งสองทิศทางในตัวLC1DM135 mA สำหรับวงจรสัญญาณ1 NO + 1 NC17 V สำหรับวงจรสัญญาณ> 10 MOhm สำหรับวงจรสัญญาณลดการจ่ายไฟ 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
1.5 ms เมื่อจ่ายไฟระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
ชนิดลิงก์เชิงกล 1 NO + 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
ชนิดหน้าสัมผัสมิเรอร์ 1 NC สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
25 - 400 Hz280 ถึง 350 VA 60 Hz cos phi 0.8 (ที่ 20 ℃)
280 ถึง 350 VA 50 Hz cos phi 0.8 (ที่ 20 ℃)
2 ถึง 18 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
2 ถึง 18 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃)
3 ถึง 8 W ที่ 50/60 Hzข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน30 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW ที่ 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
65 kW ที่ 1,000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18.5 kW ที่ 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
30 hp ที่ 200/208 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
40 hp ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
75 hp ที่ 460/480 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
100 hp ที่ 575/600 V AC 50/60 Hz สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส
คอนแทคเตอร์โดยตรง30 ถึง 50 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส

 

 













 























































 

 













 






















































 

 













 























































 













 









































 













 







































 













 









































 













 









































 

 













 


























































 

 













 




























































 

 













 


























































 

 













 






















































 

 













 


























































 

 













 










































































 





































































 








































































 






































































 










































































 








































































 








































































 








































































 







































































 






















































 






















































 























































 








































































 






































































 










































































 








































































 






































































 








































































 








































































 






































































 










































































 








































































 








































































 








































































 



































































 









































































 









































































 







































































 









































































 








































































 












































 










































 






































 

































































 

































































 



































































 



































































 



































































 






































































 











































































 









































































 











































































 











































































 






































































 










































 






































 


































































 
































































 
































































 


































































 






































































 












































 










































 











































 







































































 










































































 










































































 










































































 









































































 




































































 
































































 










































































 










































































 










































































 




































































 






















































 






















































 
























































 











































รหัสสินค้า
LC1D096M7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว ความกว้าง ความลึก แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม การใช้งาน คอนแทค องค์ประกอบหน้า หน้าสัมผัส ขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความสูง ความเข้ากันได้ของการ หน้าสัมผัส ความทนทาน กล การ กระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อ ขั้ว

฿ 790.88

CONT 9A 1NC+1NO LUGS 1 ชิ้น 60 วัน 3P45 mm86 mm220 V AC 50/60 Hzโหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO77 mm-15 Mcycles1.56 W AC-1, 0.2 W AC-3

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC1D096M7 ในชุด คอนแทคเตอร์ TeSys D

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LC1D066M7
LC1D096BD
LC1D098M7
LC1D09BNE
LC1D09D7
LC1D09FD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว ความกว้าง ความลึก แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม การใช้งาน คอนแทค องค์ประกอบหน้า หน้าสัมผัส ขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความสูง ความเข้ากันได้ของการ หน้าสัมผัส ความทนทาน กล การ กระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อ ขั้ว

฿ 962.00

1 ชิ้น 60 วัน 3P45 mm86 mm220 V AC 50/60 Hzโหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3NO77 mmM215 Mcycles1.56 W AC-1, 0.2 W AC-3, 0.2 W AC-3e

฿ 846.38

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -45 mm95 mm24 V DCอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์, โหลดความต้านทานไฟฟ้า3NO77 mmM430 Mcycles1.56 W AC-1, 0.2 W AC-3, 0.2 W AC-3e

฿ 2,016.50

1 ชิ้น 60 วัน 4P45 mm92 mm220 V AC 50/60 Hzโหลดความต้านทาน2 NO + 2 NC85 mmM615 Mcycles1.56 W AC-1

฿ 790.88

1 ชิ้น 60 วัน 3P45 mm86 mm24-60V AC/DCอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์, โหลดความต้านทานไฟฟ้า3NO77 mm15 Mcycles1.56 W AC-1, 0.2 W AC-3, 0.2 W AC-3e

฿ 508.75

1 ชิ้น 60 วัน 3P45 mm86 mm42 V AC 50/60 Hzโหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO77 mmM215 Mcycles1.56 W AC-1, 0.2 W AC-3

฿ 1,572.50

1 ชิ้น 75 วัน 3P45 mm95 mm110 V DCโหลดความต้านทานไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์3 NO77 mmM430 Mcycles1.56 W AC-1, 0.2 W AC-3