(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ ต่อแบบมีสาย/M12/เมตริกแบบยึดแผงแบบวงกลม · ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น. ·ใบ การใช้งาน: สำหรับ PCB,ชนิดของคอนเนคเตอร์: แบบกลม
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย | การใช้งาน | สำหรับ PCB | ชนิด | ที่รองรับ |
หมายเหตุพิเศษ | สายไฟ ต่อแผง | ขนาดของเปลือกหอย(มิลลิเมตร) | 18 | ขั้วกระแสไฟฟ้า | ย้อนกลับ |
ชนิด | ขนาด ขดลวด : 20-22AWG | กันน้ำ | IP67 | รหัส ขั้วกระแสไฟฟ้า | B |
การประมวลผล โล่กำบัง | NA | ประเภทของเปลือกหอย | ทองแดงผสม | การ การชุบผิว เชลล์ | นิกเกิล |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°C) | -40 – 85 | วัสดุฉนวนกันความร้อน | โพลีเอไมด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T4171310404-001 ในชุด พร้อมสายไฟ M12 คอนเนคเตอร์กลม สำหรับติดตั้งบนแผง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง