(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
VLP-02V |
VLP-03V |
VLR-02V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนตำแหน่ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | コンタクトタイプ | 締め具タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | プラグ | 雌ソケット | ラッチロック | ||
฿ 33.83 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | プラグ | 雌ソケット | ラッチロック | ||
฿ 47.34 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | レセプタクル | 雄ピン | ラッチホルダ |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน | ชนิด | คอนเนคเตอร์ - ตัวเสื้อ | Series | VL |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแถว | 1 | พิทช์ (นิ้ว) | 0.244インチ(6.20mm) | ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) | — |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนอิสระ | コンタクト終端 | 圧着 | 色 | 自然色 |
特長 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง