1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Socket enclosure - cable ACH

CONNECTORS

Socket enclosure - cable ACH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
ACHR-02V-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 39.16

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน ชนิด คอนเนคเตอร์ - ตัวเสื้อ Series ACH
จำนวนตำแหน่ง 2 จำนวนแถว 1 พิทช์ (นิ้ว) 0.047インチ(1.20mm)
ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) ประเภทการติดตั้ง แขวนอิสระ ชนิดของคอนเนคเตอร์ レセプタクル
コンタクト終端 圧着 コンタクトタイプ 雌ソケット 締め具タイプ -
自然色 特長 -

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACHR-02V-S ในชุด Socket enclosure - cable ACH