(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจัดหมวดหมู่ | คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน | ชนิด | คอนเนคเตอร์ - ตัวเสื้อ | Series | ZH |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแถว | 1 | พิทช์ (นิ้ว) | 0.059インチ(1.50mm) | ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) | — |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนอิสระ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | レセプタクル | コンタクト終端 | 圧着 |
コンタクトタイプ | 雌ソケット | 締め具タイプ | - | 色 | 自然色 |
特長 | - |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZHR-2 ในชุด Casing Series ZH
รหัสสินค้า |
---|
ZHR-4 |
ZHR-6 |
ZHR-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 36.14 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 36.14 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 36.14 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง