1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Socket enclosure - cable PHD (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

Socket enclosure - cable PHD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
PHDR-16VS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26.96

CONNECTORS 1 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน ชนิด คอนเนคเตอร์ - ตัวเสื้อ Series PHD
จำนวนตำแหน่ง 16 จำนวนแถว 2 พิทช์ (นิ้ว) 0.079インチ(2.00mm)
ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) 0.079インチ(2.00mm) ประเภทการติดตั้ง แขวนอิสระ ชนิดของคอนเนคเตอร์ レセプタクル
コンタクト終端 圧着 コンタクトタイプ 雌ソケット 締め具タイプ -
自然色 特長 -

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PHDR-16VS ในชุด Socket enclosure - cable PHD