(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
02R-JWPF-VSLE-S |
02T-JWPF-VSLE-S |
03R-JWPF-VSLE-S |
03T-JWPF-VSLE-S |
04R-JWPF-VSLE-S |
04T-JWPF-VSLE-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนตำแหน่ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | コンタクトタイプ | 締め具タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | レセプタクル | 雌ソケット | ラッチロック | ||
฿ 51.97 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2 | プラグ | 雄ピン | ラッチホルダ | ||
฿ 48.44 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | レセプタクル | 雌ソケット | ラッチロック | ||
฿ 268.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | プラグ | 雄ピン | ラッチホルダ | ||
฿ 39.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 98 วัน | 4 | レセプタクル | 雌ソケット | ラッチロック | ||
฿ 52.27 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | プラグ | 雄ピン | ラッチホルダ |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน | ชนิด | คอนเนคเตอร์ - ตัวเสื้อ | Series | JWPF |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแถว | 1 | พิทช์ (นิ้ว) | 0.079インチ(2.00mm) | ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) | — |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนอิสระ | コンタクト終端 | 圧着 | 色 | 自然色 |
特長 | JIS C 0920グレードレベル7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง