(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
・ It is suitable for power distribution board applications due to the agreement type dimensions for lamp power distribution boards, and also suitable for control panel applications due to IEC 35 mm rail standard support
・ No need for branch conductors, reducing the width of the board and the number of parts
รหัสสินค้า |
---|
NF50-KC 3P 30A AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ MDU | เฟสการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 230 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | อุปกรณ์รวมภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,048.00 ฿ 3,036.40 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 1.5 | 3 | 30 | การยึด DIN / สกรู | 75 | เบรกเกอร์สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุม | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | - | 1.5 | - | - | สวิตช์ เตือนภัย |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 5 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 96 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 76 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF50-KC 3P 30A AL ในชุด WS-V Series NF-KC, MCCB for Power Distribution Board / Control Panel
รหัสสินค้า |
---|
NF30-KC 2P 10A |
NF30-KC 2P 15A |
NF30-KC 2P 20A |
NF30-KC 2P 30A |
NF50-KC 3P 40A |
NF50-KC 3P 50A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ MDU | เฟสการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 230 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | อุปกรณ์รวมภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,772.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | 1.5 | 2 | 10 | การยึด DIN / สกรู | 50 | เบรกเกอร์สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุม | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | - | 1.5 | 5 | - | - | ||
฿ 1,772.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | 1.5 | 2 | 15 | การยึด DIN / สกรู | 50 | เบรกเกอร์สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุม | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | - | 1.5 | 5 | - | - | ||
฿ 1,772.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | 1.5 | 2 | 20 | รางปีกนก (DIN Rail) | 50 | - | - | - | - | 5 | 1.5 | - | ||
฿ 1,772.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | 1.5 | 2 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | 50 | - | - | - | - | 5 | 1.5 | - | ||
฿ 2,952.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 3 | 40 | ยึดด้วย สกรู | 75 | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | - | - | 1.5 | - | - | - | ||
฿ 2,952.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 3 | 50 | ยึดด้วย สกรู | 75 | เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ | - | - | 1.5 | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง