1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
WS-V Series NF-KC, MCCB for Power Distribution Board / Control Panel (รหัสสินค้า)

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,772.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • This product is covered by Category 9 of the RoHS Directive: "Monitoring and control instruments," and its use is exempted from the usage restrictions of phthalate esters until July 21, 2021.

รายละเอียดสินค้า

[Features]
・ It is suitable for power distribution board applications due to the agreement type dimensions for lamp power distribution boards, and also suitable for control panel applications due to IEC 35 mm rail standard support
・ No need for branch conductors, reducing the width of the board and the number of parts

รหัสสินค้า
NF30-KC 2P 10A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิด แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ MDU เฟสการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
บล็อค 230 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
อุปกรณ์รวมภายใน

฿ 1,772.00

฿ 1,328.82

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 30AF1.5210การยึด DIN / สกรู50เบรกเกอร์สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุมเบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์-1.55--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 5 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว
มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 96 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 76

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF30-KC 2P 10A ในชุด WS-V Series NF-KC, MCCB for Power Distribution Board / Control Panel

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NF100-KC 3P 100A
NF100-KC 3P 75A
NF30-KC 2P 15A
NF30-KC 2P 20A
NF30-KC 2P 30A
NF30-KC 2P 3A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิด แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ MDU เฟสการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
บล็อค 230 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
อุปกรณ์รวมภายใน

฿ 4,640.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 100AF1.53100การยึด DIN / สกรู75เบรกเกอร์สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุมเบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์-1.5---

฿ 4,640.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [100AF ถึง 199AF] 100AF1.53100การยึด DIN / สกรู75เบรกเกอร์สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุมเบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์-1.5---

฿ 1,772.00

1 ชิ้น 72 วัน 30AF1.5215การยึด DIN / สกรู50เบรกเกอร์สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุมเบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์-1.55--

฿ 1,772.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF1.5220รางปีกนก (DIN Rail)50----51.5-

฿ 1,772.00

1 ชิ้น 72 วัน 30AF1.5230รางปีกนก (DIN Rail)50----51.5-

฿ 1,772.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF1.523รางปีกนก (DIN Rail)50----51.5-