1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Circuit breaker

CIRCIT BRAEAKER FOR WIRING

Circuit breaker
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,050.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
2CDS251001R0164 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,050.71

฿ 593.86

CIRCIT BRAEAKER FOR WIRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 17.5 มม ความลึก(มิลลิเมตร) 75.8 มม ชุด S200
พิสัย ระบบ M pro ความยาว 88 มม คะแนน กระแสไฟฟ้า 16 A
แรงดันไฟฟ้า AC 253 V จำนวนขั้ว 1 ทำลายความจุ 6 kA
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 72 V ลักษณะสะดุดล็อค ประเภท C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2CDS251001R0164 ในชุด Circuit breaker