1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค แบบไม่มีสกรู SL-4000-AJ ซีรี่ส์

เทอร์มินอลบล็อค แบบไม่มีสกรู SL-4000-AJ ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 157.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีไว้สำหรับด้านเต้ารับ SL-4000-AS เท่านั้น
· ใช้ ฟลูออโรโพลิเมอร์ กับปุ่มต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น วัตถุแปลกปลอมสีขาวอาจดูเหมือนเกาะติดเนื่องจากความเข้มข้นและการสะสมของฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ นี้ในช่องของส่วนการทำงานของปุ่ม แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพ

รหัสสินค้า
SL-4000-AJ-2PGY
SL-4000-AJ-3PGY
SL-4000-AJ-4PGY
SL-4000-AJ-5PGY
SL-4000-AJ-8PGY
SL-4000-AJ-10PGY
SL-4000-AJ-12PGY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 233.89

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 98 วัน 10-

฿ 157.58

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 10-

฿ 257.47

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 10-

฿ 543.01

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 105

฿ 712.57

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน --

฿ 561.34

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน -10

฿ 1,084.74

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 5 พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 5
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 300 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ไนล่อน 66 (UL94V-0)