1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบแบบแข็งแรง 15 A มีกราวด์ (รหัสสินค้า)

CONCENT

ฝาครอบแบบแข็งแรง 15 A มีกราวด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 250.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบแบบแข็งแรง15 A มีกราวด์ของเต้ารับ/หัวปลั๊ก AC Panasonic (ตัวเลือกเสริม/อื่นๆ)

รหัสสินค้า
WF5115B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 250.00

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเต้ารับ AC/ทางเข้า (พิกัด) สี สีดำ สี สีดำ
จัดอันดับ 15A/125V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WF5115B ในชุด ฝาครอบแบบแข็งแรง 15 A มีกราวด์