1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์หลอดแก้ว TF series【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

BOARD MOUNT FUSES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • TF-2001H
  • TF-2002H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ฟิวส์หลอดแก้ว TF ซีรี่ส์
ฟิวส์หลอดแก้วเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ป้องกันวงจรและอุปกรณ์จากสถานการณ์กระแสไฟเกิน มีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พิกัดกระแสไฟฟ้า : 2A
● ขนาดฟิวส์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ความยาว): 6.35 x 30 mm.
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับป้องกันการลัดวงจรของ โทรทัศน์ขนาดเล็ก, วิทยุ, เครื่องเสียง,อุปกรณ์ในครัวเรือนขนาดเล็ก ฯลฯ

รหัสสินค้า
TF-2020H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 41.16

BOARD MOUNT FUSES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 2 ขนาด ฟิวส์ φ6.35× 30 มม
คุณสมบัติ หลอมรวม ประเภท B ทำลายความจุ(kA) 0.1 ขดลวด สายนำไฟฟ้า NA
JAN Code 4901087105991

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TF-2020H ในชุด ฟิวส์หลอดแก้ว TF series