1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) WFR ซีรีส์【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คอนเนคเตอร์ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) WFR ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 513.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า


[คุณสมบัติ]
· กลไก ใหม่โดยใช้วิธี สปริง แคลมป์ยึด กรง
·ตัวเสื้อ
· สามารถ แบบผสม สายเดี่ยว , สายเกลียว IV 7 และ สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น ได้
· มองเห็นได้ ง่าย เล็ก และจะไม่คลาย
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) พร้อมการทำงานของ ก้านโยก นุ่มนวล
· นอกจากการ อุปกรณ์สายไฟ ภายในอาคารแล้ว ยังสามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า ทั่วไป เป็นต้น

รหัสสินค้า
WFR-2BP
WFR-3BP
WFR-5BP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 513.00

CONNECTORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน

฿ 513.00

CONNECTORS 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน

฿ 513.00

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ อื่น ๆ รูปทรงคอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 20
ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา V/W/X อื่น ๆ
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ V · W · X การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
มาตรฐานที่แสดง PSE / UL / CSA