1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม แคลมป์ยึด - สปิน แกนหมุน นีโอพรีนปลายแบน

อุปกรณ์เสริม แคลมป์ยึด - สปิน แกนหมุน นีโอพรีนปลายแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมแคลมป์แบบใช้มือและแบบสลับของ DESTACO จับคู่กับแคลมป์ DESTACO เพื่อประสิทธิภาพและการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

รหัสสินค้า
2007208-M
201208-M
2013208-M
202208-M
205208-M
213208-M
213208-M-L
215208-M
225208-M
235208-M
240208-M
247208-M
305208-M
307208-M
507208-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(mm)
ความกว้าง
(mm)

฿ 90.01

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 6321

฿ 18.31

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 328

฿ 82.77

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 3910

฿ 64.84

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 4416

฿ 522.00

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 22 วัน 228

฿ 48.31

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 3410

฿ 26.55

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 346

฿ 68.65

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 5416

฿ 33.10

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 5321

฿ 64.79

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 12026

฿ 108.88

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 7926

฿ 244.49

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 10230

฿ 59.88

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 2910

฿ 114.42

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 4319

฿ 81.64

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน 8321

กำลังโหลด …

  1. 1