1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วน SATO, แผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิดสกรู สำหรับ รีเลย์

ชิ้นส่วน SATO, แผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิดสกรู สำหรับ รีเลย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 341.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วน SATO, ขั้วต่อแบบบล็อก (แบบขั้วต่อแบบพิน), ชิ้นส่วนของ SATO, ขั้วต่อแบบสกรูสำหรับรีเลย์

รหัสสินค้า
ML-1-7P
ML-1-8P
ML-1-9P
ML-1-11P
ML-1-12P
ML-1-13P
ML-1-15P
ML-1-18P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
-

฿ 704.81

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -7

฿ 341.55

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -8
-

฿ 428.84

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน -9
-

฿ 560.47

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -11

฿ 897.81

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน -12
-

฿ 776.47

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 6 วัน 1013
-

฿ 617.31

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน -15
-

฿ 739.35

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน 1018

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M3.5 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 15
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 300 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) ฟีนอล (UL94V-0) สกรู เทอร์มินอล สกรูพร้อมแหวนรองสี่เหลี่ยม (M3.5 × 8)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 10