1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ BLR/PLR ⌀ไฟ ไพล็อต 80 มม. (รหัสสินค้า)

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,123.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ ไพล็อต ขนาดใหญ่ (อินพุต 100/110 V AC พร้อม หม้อแปลง), เลนส์: สีแดง พร้อมหลอดไฟ LED พร้อมดิฟฟิวเซอร์ มองเห็นได้จากด้านข้าง

รหัสสินค้า
PLR-100RLHS-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,123.15

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง ø 30.5 สี สีแดง รูปทรง แบบกลม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC / 24 V DC แหล่งกำเนิดแสง LED ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLR-100RLHS-C ในชุด ซีรี่ส์ BLR/PLR ⌀ไฟ ไพล็อต 80 มม.