1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาหลังแบบกันน้ำสำหรับรุ่น D/MS (D190) (R1) (รหัสสินค้า)

ฝาหลังแบบกันน้ำสำหรับรุ่น D/MS (D190) (R1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 412.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เปลือกด้านหลังแบบกันน้ำสำหรับขั้วต่อแบบวงกลม
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล กันน้ำ ใช้สำหรับยึด สายไฟ รูปทรง L เมื่อไม่ใช้ท่อร้อยสาย
· โดยทำ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล ทรงตัว L สายไฟ สามารถกำหนดเส้นทางในพื้นที่ขนาดเล็กได้
· สามารถต่อเข้ากับขั้วต่อปลั๊ก D/MS, D/MS แบบ กันน้ำ , CE01, CE05 ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล ติดอยู่ที่ด้านหลังของ คอนเนคเตอร์ และตัว แคลมป์รัดสายไฟ ติดอยู่ที่ด้านหลังของ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล

รหัสสินค้า
CE-18BA-S-D(R1)
CE-20BA-S-D(R1)
CE-22BA-S-D(R1)
CE-24BA-S-D(R1)
CE-28BA-S-D(R1)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดของเปลือกหอย

฿ 412.07

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -18

฿ 694.00

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 1020

฿ 516.01

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -22

฿ 575.00

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 1024

฿ 797.76

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -28

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เครื่องดูดควัน วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ สี สีดำ
รุ่น และซีรี่ส์ที่ รุ่นที่รองรับการใช้งาน ซีรีส์ D/MS (D190) / CE01 ซีรีส์ / CE05 ซีรีส์ วัสดุ อะลูมิเนียมผสม สี สีดำ
กระบวนการเตรียมผิว การรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต