1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสกันน้ำแบบตรงสำหรับรุ่น D/MS (D190) (R1) (รหัสสินค้า)

เคสกันน้ำแบบตรงสำหรับรุ่น D/MS (D190) (R1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 326.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล สำหรับขั้วต่อ D/MS ซีรีส์ กันน้ำ
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล กันน้ำ ใช้สำหรับยึด สายไฟ เมื่อไม่ใช้ท่อร้อยสาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล ติดอยู่ที่ด้านหลังของ คอนเนคเตอร์ และที่ แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ ติดอยู่ที่ด้านหลังของ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล

รหัสสินค้า
CE02-10SLBS-S-D(R1)
CE02-14SBS-S-D(R1)
CE02-16BS-S-D(R1)
CE02-18BS-S-D(R1)
CE02-20BS-S-D(R1)
CE02-22BS-S-D(R1)
CE02-24BS-S-D(R1)
CE02-28BS-S-D(R1)
CE02-32BS-S-D(R1)
CE02-36BS-S-D(R1)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรุ่น และซีรี่ส์ที่ รุ่นที่รองรับการใช้งาน ขนาดของเปลือกหอย

฿ 389.38

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -CE02-6 ซีรีส์ A / D/MS (D190) ซีรีส์10SL

฿ 331.87

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -ซีรีส์ D/MS (D190)14S

฿ 326.07

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -ซีรีส์ D/MS (D190)16

฿ 337.67

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -CE02-6 ซีรีส์ A / D/MS (D190) ซีรีส์18

฿ 650.00

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา 10CE02-6 ซีรีส์ A / D/MS (D190) ซีรีส์20

฿ 389.38

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -CE02-6 ซีรีส์ A / D/MS (D190) ซีรีส์22

฿ 377.77

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -CE02-6 ซีรีส์ A / D/MS (D190) ซีรีส์24

฿ 665.32

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -ซีรีส์ D/MS (D190)28

฿ 855.27

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -ซีรีส์ D/MS (D190)32

฿ 941.80

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน -ซีรีส์ D/MS (D190)36

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เครื่องดูดควัน วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ ข้อมูลจำเพาะ กันน้ำตรง
สี สีดำ สเปค ตรงแบบกันน้ำ วัสดุ อะลูมิเนียมผสม
สี สีดำ กระบวนการเตรียมผิว การรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต