1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ D/MS (D190) คอนเนคเตอร์กลม (R1) (รหัสสินค้า)

ซีรี่ส์ D/MS (D190) คอนเนคเตอร์กลม (R1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 808.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม กัน กันน้ำ รองรับการใช้งาน กับคอนเนคเตอร์ D/ ขั้วต่อชนิด MS และเต้ารับ CE02-2A
[คุณสมบัติ]
· เป็นคอนเนค คอนเนคเตอร์ ที่เพิ่มการ กันน้ำ ให้กับซีรีย์ MS และการจัดเรียง เม็ดมีด มีดมี 73 แบบคล้ายกับคอนเนค ขั้วต่อชนิด MS ทั่วไป
· คอนเนค คอนเนคเตอร์ ที่สอดคล้องกับ MIL-DTL-5015 และสามารถเชื่อมต่อกับซีรีส์ D / MS A / B และ CE05 ได้
· เมื่อแต่งงานแล้วกัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ IP67 และสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่ D / MS-A / B ไม่สามารถต้านทาน สัมผัสกับฝุ่นและน้ำ
· กันการ กันน้ำ โดยการผสมพันธุ์กับ กล่องเต้ารับ D/MS3102A (เครื่องวัดระดับน้ำ IP67)
[การช้งาน]
· เหมาะเป็นปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอกที่ต้องการโครงสร้าง กันน้ำ และ ป้องกันหยดน้ำ น้ำ เช่น อุปกรณ์ อุตสาหกรรม รวมถึงเซอร์โว มอเตอร์
* ไม่ กันน้ำ เมื่อจับคู่กับรุ่น D / MS A / B
* หากคุณใช้ CE02-2A เป็น คอนเนคเตอร์ การผสมพันธุ์ สามารถกันน้ำได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
D/MS3106A10SL-3S(D190)(R1)
D/MS3106A10SL-4S(D190)(R1)
D/MS3106A14S-1P(D190)(R1)
D/MS3106A14S-2S(D190)(R1)
D/MS3106A14S-6S(D190)(R1)
D/MS3106A16-10P(D190)(R1)
D/MS3106A16-10S(D190)(R1)
D/MS3106A16S-1S(D190)(R1)
D/MS3106A18-1P(D190)(R1)
D/MS3106A18-1S(D190)(R1)
D/MS3106A18-10P(D190)(R1)
D/MS3106A18-10S(D190)(R1)
D/MS3106A18-12S(D190)(R1)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
เม็ดมีด หมายเลข ขนาดของเปลือกหอย คุณสมบัติ

฿ 1,027.03

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC70010SL-310SLคอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียวไม่มี ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล

฿ 1,027.03

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC70010SL-410SLคอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 808.60

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC500 / DC70014S-114Sคอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียวไม่มี ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล

฿ 860.30

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC200 / DC25014S-214Sคอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 900.40

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC200 / DC25014S-614Sคอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียวไม่มี ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล

฿ 1,067.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC500 / DC70016-1016คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 1,136.25

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC70016-1016คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 1,009.62

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC70016S-116Sคอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียวไม่มี ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล

฿ 1,274.48

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC200 / DC250 / AC500 / DC70018-118คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 1,361.01

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC200 / DC250 / AC500 / DC70018-118คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 1,211.17

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)AC500 / DC70018-1018คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 1,343.60

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC70018-1018คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียว

฿ 1,320.38

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)AC500 / DC70018-1218คอนเนคเตอร์ เพียงอย่างเดียวไม่มี ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67
การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม M · n · O D/MS(D190)
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ปลั๊ก วิธีการล็อค สกรู
ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ ตำแหน่งมาตรฐาน ปะเก็น ไม่มีอุปกรณ์เสริม เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) ชุบซิงค์ (เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต)
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) ทองแดงผสม / กระบวนการชุบผิวเงิน สี สีดำ