1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ กันน้ำ /บัดกรีแบบวงกลม (ซีรีย์ CE05) (R1) (รหัสสินค้า)

คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ กันน้ำ /บัดกรีแบบวงกลม (ซีรีย์ CE05) (R1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 738.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับขั้วต่อซีรีส์ D/MS ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ มาตรฐาน MIL-DTL-5015
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของ มาตรฐาน ความปลอดภัยยุโรป "EN60204-1 อุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร" และเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน คอนเนคเตอร์ "DIN VDE 0627"
ได้รับการรับรองจาก TUV Rheinland ซึ่งเป็นหน่วย ตัวเครื่อง รับรองที่ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
· เทอร์มินอล สายดิน แบบฝัง ที่นำไปยังเปลือกโลหะภายนอก เทอร์มินอล สายดิน มีโครงสร้าง การเชื่อมต่อสายไฟ ตามลำดับโดยมีหน้าสัมผัสดินก่อนสร้างและแตกหักครั้งสุดท้ายเมื่อผสมพันธุ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าการ การเชื่อมต่อสายไฟ วงจรป้องกันเป็น มาตราการแก้ไข ด้านความปลอดภัย
· เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะสอดคล้องกับ IP67 เต้ารับ ขาพิน เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67 โดยใช้ เม็ดมีด มีด ยางสังเคราะห์
· รองรับการใช้งาน กับซีรี่ส์ JL04 ที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินของญี่ปุ่น จำกัด
[การช้งาน]
· สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
· ประสิทธิภาพการ เทอร์มินอล สายดิน และ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
· เหมาะสำหรับ เครื่องมือกล วัด ฯลฯ

รหัสสินค้า
CE05-6A14S-2SD-D-BSS(R1)
CE05-6A14S-2SD-D(R1)
CE05-6A18-10PD-D(R1)
CE05-6A20-4PD-D-BSS(R1)
CE05-6A20-4PD-D(R1)
CE05-6A20-15PD-D(R1)
CE05-6A20-18SDE-D-BSS(R1)
CE05-6A20-18SDE-D(R1)
CE05-6A22-22PD-D(R1)
CE05-6A22-23PD-D-BSS(R1)
CE05-6A22-23PD-D(R1)
CE05-6A32-17PD-D-BSS(R1)
CE05-6A32-17PD-D(R1)
CE05-6A32-17SD-D-BSS(R1)
CE05-6A32-17SD-D(R1)
CE05-8A18-10SD-D-BAS(R1)
CE05-8A20-4PD-D-BAS(R1)
CE05-8A20-18SDE-D-BAS(R1)
CE05-8A22-23PD-D-BAS(R1)
CE05-8A24-10SG-D-BAS(R1)
CE05-8A32-17PD-D-BAS(R1)
CE05-8A32-17SD-D-BAS(R1)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เม็ดมีด หมายเลข หมายเลข เทอร์มินอล สายดิน ขนาดของเปลือกหอย

฿ 912.91

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-แบบตรง200UL / TUVA · B · Cเสียบด้วย ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล แบบตรง14S-2เทอร์มินอล D14S

฿ 738.49

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-แบบตรง200UL / TUVA · B · Cเสียบอย่างเดียว14S-2เทอร์มินอล D14S

฿ 1,197.91

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)-แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบอย่างเดียว18-10เทอร์มินอล D18

฿ 1,715.28

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)-แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบด้วย ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล แบบตรง20-4เทอร์มินอล D20

฿ 1,325.58

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)-แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบอย่างเดียว20-4เทอร์มินอล D20

฿ 1,436.16

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)-แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบอย่างเดียว20-15เทอร์มินอล D20

฿ 1,643.32

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบด้วย ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล แบบตรง20-18เทอร์มินอล D / เทอร์มินอล E20

฿ 1,320.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบอย่างเดียว20-18เทอร์มินอล D / เทอร์มินอล E20

฿ 1,488.49

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)-แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบอย่างเดียว22-22เทอร์มินอล D22

฿ 1,511.28

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)-แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบด้วย ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล แบบตรง22-23เทอร์มินอล D22

฿ 1,145.58

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)-แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบอย่างเดียว22-23เทอร์มินอล D22

฿ 3,309.50

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)80แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบด้วย ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล แบบตรง32-17เทอร์มินอล D32

฿ 2,441.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)80แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบอย่างเดียว32-17เทอร์มินอล D32

฿ 2,703.14

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)80แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบด้วย ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล แบบตรง32-17เทอร์มินอล D32

฿ 2,491.86

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)80แบบตรง250UL / TUVA · B · Cเสียบอย่างเดียว32-17เทอร์มินอล D32

฿ 2,617.00

CONNECTOR 1 ชิ้น ขอราคา 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-มุมAC250 (ระดับมลพิษ 3)UL / CUL / TUV-เสียบกับ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล มุม18-10เทอร์มินอล D18

฿ 1,816.81

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)-มุม250UL / TUVA · B · Cเสียบกับ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล มุม20-4เทอร์มินอล D20

฿ 1,862.50

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-มุม250UL / TUVA · B · Cเสียบกับ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล มุม20-18เทอร์มินอล D / เทอร์มินอล E20

฿ 1,907.72

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)-มุม250UL / TUVA · B · Cเสียบกับ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล มุม22-23เทอร์มินอล D22

฿ 2,240.67

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-มุม250UL / TUVA · B · Cเสียบกับ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล มุม24-10เทอร์มินอล G24

฿ 3,211.84

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)80มุม250UL / TUVA · B · Cเสียบกับ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล มุม32-17เทอร์มินอล D32

฿ 3,082.97

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)80มุม250UL / TUVA · B · Cเสียบกับ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล มุม32-17เทอร์มินอล D32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67 การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ
รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ก·ข·ค CE05 วิธีการล็อค สกรู
ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ ตำแหน่งปกติ ปะเก็น ไม่มีอุปกรณ์เสริม เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) อะลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี + ทรี ไตรวาเลนท์โครเมต
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) ทองแดงผสม / ชุบเงิน สี สีดำ