(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· Helagaine TI เป็น เบรดสลีฟ ไขลานอัตโนมัติซึ่งช่วยลดความเสียหายที่เกิดกับ ขดลวด ชุดสายไฟ คุณ
· สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และ งานซ่อมบำรุง หลังการติดตั้งทำได้ง่าย
· สามารถต่อเข้ากับ อุปกรณ์สายไฟ ที่มีอยู่ได้โดย ยึด ปลายทั้งสองข้าง ยึดอยู่กับที่ และยังสามารถแยกสาขาได้
· ด้วยขนาดต่างๆ ที่หลากหลาย จึงสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ สายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ ได้ตั้งแต่ ⌀4 ถึง 52 มม. ( เกรด ความหน่วงไฟ คือ 50 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
TWIST-IN-FR13 |
TWIST-IN-FR19 |
TWIST-IN-FR25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปร่าง | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด) (℃) | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด) (℃) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (㎜) | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดใช้งานได้ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45,417.00 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ประเภทบาดแผล | -40 | 125 | 10 | สีดำ | สารหน่วงไฟ | 10.0 ถึง 13.0 | ||
฿ 46,553.00 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | - | - | - | - | - | 16.0 ถึง 19.0 | ||
฿ 64,292.00 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 87 วัน | - | - | - | - | - | - | 19.0 ถึง 25.0 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ (PET) | เกรด ความหน่วงไฟ UL | VW-1 (UL1441) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง