1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผูก มาตรฐาน SG series【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

ผูก มาตรฐาน SG series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 896.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เข็มขัดรัดสายไฟ ขั้นสุดท้ายที่สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· เข็มขัดรัดสายไฟ ที่ทนต่อการรวมกลุ่มในระยะยาวโดยให้ความสามารถในการผสมพันธุ์ที่เบาและแรงมัดที่แข็งแกร่งโดย กลไก การออกแบบ ตามความรู้ความชำนาญดั้งเดิมของผู้ผลิต
· เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ ขึ้นรูปจาก โพลีเอไมด์ เรซิ่น คุณภาพสูง (ไนล่อน 6.6) คุณจึงใช้งานได้อย่างมั่นใจ

รหัสสินค้า
SG-100H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 896.16

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 2.6 วัสดุ ไนล่อน 6,6 เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 1.5 ถึง 22
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนความร้อน สี สีเขียว เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2
มาตรฐาน ตัวแทน UL ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 102.9 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -40°C ถึง 105°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-100H ในชุด ผูก มาตรฐาน SG series